LTC5555
新規設計に推奨1.5 GHz ~ 7 GHz プログラマブル・ゲイン・ダウンコーバーティング・ミキサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.84
製品の詳細
- 最適化ゲイン平坦度 2.5 GHz ~ 7 GHz
- 31 dBm の出力 IP3
- 9 dB のパワー変換ゲイン
- 15.5 dB 調整可能ゲイン範囲
- 0.5 dB ステップで SPI またはパラレルのゲイン制御
- 超小型のソリューション・サイズ
- 3.3 V の単電源
- 低消費電力およびシャットダウン・モード
- 4 mm × 5 mm 28 ピン QFN パッケージ
LTC5555 プログラマブル・ゲイン・ダウンコンバーティング・ミキサーは、精密なゲイン設定が必要なレシーバーに最適です。IC にアクティブ・ミキサーと 15.5 dB ゲイン制御範囲のデジタル IF VGA が組み込まれています。IF ゲインは、SPI またはパラレルインターフェースを通して 0.5 dB のステップでプログラムされます。
ピンを有効化すると、高速なターンオンおよびシャットダウンが可能になります。低消費電力モードも利用できます。
統合型 RF トランスは、シングルエンド 50Ω 入力を提供します。差動 LO 入力はシングルエンドまたは差動ドライブ用に設計されています。差動IF出力は差動 IF フィルタとアンプへのインターフェースを簡素化します。ミキサーは 3 GHz 〜 7 GHz の RF 周波数範囲に最適化されていますが、低性能なら 1.5 GHz まで下げて使用できます。
アプリケーション
- 3.6 GHz、4.8 GHz、および 5.8 GHz バンドワイヤレス・インフラストラクチャ・レシーバー
- ワイヤレス・リピータ
- 防衛、レーダー、および通信レシーバー
- 試験装置および計測装置
- ソフトウェア定義無線
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC5555IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC5555IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC5555IUFD#PBF | 製造中 | |
LTC5555IUFD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。