ADH554S
新規設計に推奨航空宇宙GaAs基本波ミキサー、11GHz~18GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高いLO/RFアイソレーション:40dB
- 低変換損失:9dB
- 広いIF帯域幅:DC~6GHz
- パッシブ・ダブル・バランスド・トポロジ
- 堅牢な1,000V ESD、クラス1C
- ハーメチックSMTパッケージ、25mm2
ADH554Sは、11〜18GHzのアップコンバータまたはダウンコンバータとして使用できる、パッシブ・ダブル・バランスド・ミキサーです。この小型モノリシック・ミキサーはGaAs MESFETプロセスで製造されており、外付け部品やマッチング回路が不要です。ADH554S はバラン構造が最適化されているため、LO/RF および LO/IF のアイソレーションが優れています。
アプリケーション
- マイクロ波無線
- VSAT
- 防衛および宇宙
- コミュニケーション、レーダー、EW
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADH554-701LH5 | 12-Lead LCC (5.08mmm x 5.08mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
adh554sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める