Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.ADL5320
新規設計に推奨RFドライバ・アンプ、400MHz~2700MHz、¼W
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
製品の詳細
- 動作周波数範囲:400MHz~2,700MHz
- ゲイン:880MHzで16.9dB
- OIP3:880MHzで45dBm
- P1dB:880MHzで25.4dBm
- ノイズ指数:880MHzで4.1dB
- 電源電圧:3.3V~5V
- 電源電流:44mA~104mA
- ダイナミックに調整可能なバイアス
- 内部アクティブ・バイアス
- 放熱効果の優れたMSL-1規定SOT-89パッケージを採用
- 動作温度範囲:−40℃~+105℃
- ESD定格:±4kV(クラス3A)
ADL5320は、動的に調整可能なバイアッシング回路を採用しており、3.3V~5VでのOIP3およびP1dB性能を、外部抵抗の必要なしに、カスタマイズすることができます。この機能は、設計者が、設計における特別な必要性無しに、ドライバ・アンプの性能を調整できることになります。この機能はまた、可変電源が使われ、大信号状態下で完全5Vのバイアッシングを、信号レベルが小さくてより低い消費電力を必要とする場合は電源電圧を削減するような、ドライバ・アンプの動的なバイアッシングの機会を可能とします。このスケラビリティは、22dBm~26dBmの出力パワー・レベルを必要とするために異なる出力パワーとして複数個のドランバ・アンプを評価したり在庫を用意したりする必要性を低減します。
ADL5320はまた、パワーアンプのような、より高い温度で経験するような設計での性能の信頼性のために、広い-40℃~+105℃の温度範囲にわたる動作仕様となっています。また1/4ワットのドライバ・アンプは、400MHz~2700MHzの広い周波数範囲をカバーし、この広い範囲内の特別なバンドに切り替えるには僅かな外部部品のみを必要とするだけとなります。この高性能で広帯域なRFドライバ・アンプは、携帯電話インフラストラクチャ、ISMバンド用パワーアンプ、防衛装置、および計測器機などを含む、種々の有線、無線アプリケーションに適しています。全部品実装済みの評価ボードも提供しております。
ADL5320はまた、優れた隣接チャンネル電力比(ACPR)対出力パワー&バイアス電圧を提供します。このドライバは、2140MHzで17dBm以上の出力パワーを提供でき、一方5Vで-55dBcのACPRを実現します。もしバイアスが3.3Vに低減された場合は、-55dBcのACPRで出力パワーは9dBmに低減します。
アプリケーション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 自動テスト装置
- ISM / AMRアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5320ARKZ-R7 | 3-Lead SOT-89 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 1, 2009 - 09_0050 Assembly Site Transfer of SOT89 Package to Cirtek Electronics Corporation, Philippines and Change of Molding Compound |
||
ADL5320ARKZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7102 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く