pim thumb

アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。

昇降圧レギュレータ & コントローラ
searchIcon
banner background image

昇降圧レギュレータ & コントローラ

アナログ・デバイセズは、真の昇降圧同期整流式DC/DCコンバータを提供しています。これらの昇降圧レギュレータとコントローラは、独自の4つの内蔵MOSFETスイッチの組み合わせを備えているため、降圧モードから100%ドロップアウト動作を介して昇圧モードへとシームレスに遷移可能で、入力電圧が出力以上または以下に変動する場合でも固定出力電圧を実現します。
アナログ・デバイセズは、真の昇降圧同期整流式DC/DCコンバータを提供しています。これらの昇降圧レギュレータとコントローラは、独自の4つの内蔵MOSFETスイッチの組み合わせを備えているため、降圧モードから100%ドロップアウト動作を介して昇圧モードへとシームレスに遷移可能で、入力電圧が出力以上または以下に変動する場合でも固定出力電圧を実現します。