MAXM20343
新規設計に推奨0.5V~5.5V、2.5W Himalaya uSLIC昇圧/降圧電源モジュール
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.91
製品の詳細
- 容易に導入可能
- 広い入力範囲:0.5V~5.5V
- 調整可能な出力:2.5V~5.5V
- 出力電力:最大2.5W
- 内部補償
- オール・セラミック・コンデンサ、コンパクトなレイアウト
- 薄型でコンパクト、20ピン
- 3.5mm x 3.5mm x 1.45mm、uSLICパッケージ
- 高効率
- ピーク効率:95%
- 軽負荷時の効率を高める適応型周波数
- 静止電流:3.5μA
- フレキシブルな設計
- 内部ソフトスタート
- MAXM20344でプリバイアス起動
- オープン・ドレイン入力パワー・グッド(INGOOD端子)
- オープン・ドレイン出力パワー・グッド(PGOOD端子)
- 信頼性の高い動作
- 過電流保護と過熱保護
- 広い動作周囲温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
- CISPR32クラスBの伝導エミッションおよび放射エミッションに準拠
- 落下、衝撃、振動の基準に合格:JESD22-B103、B104、B111
MAXM20343およびMAXM20344は、インダクタを内蔵した超低静止電流、非反転型の昇降圧Himalayaモジュールです。広い入力電圧範囲(0.5V~5.5V)で動作するMAXM20343/MAXM20344は、最大2.5Wの出力電力をサポートし、小型で低コストの入出力コンデンサの使用を可能にします。出力電圧は2.5V~5.5Vの範囲で調整可能です。これらのモジュールは、設計の複雑さと製造上のリスクを大幅に軽減し、真のプラグ・アンド・プレイ電源ソリューションとして機能するため、市場投入までの時間を短縮できます。
MAXM20343/MAXM20344は、降圧、昇降圧、昇圧の各動作モード間を遷移する独自の制御アルゴリズムを採用しており、出力電圧リップルにおける不連続性や低調波を最小限に抑えます。どちらのモジュールも、適応型の周波数メカニズムを使用して、軽負荷時の効率を高めます。起動入力電圧が1.9Vと低いため多様な電源からモジュールに給電でき、0.5Vの最低動作電圧で電源から最大限にエネルギーを引き出すことができます。MAXM20343はシャットダウン時にアクティブ放電を行い、出力電圧を急速に低下させます。MAXM20344はシャットダウン時にアクティブ放電を行いませんが、出力電圧がプリバイアスされるアプリケーションをサポートします。
アプリケーション
- 産業用センサー
- 低消費電力WAN
- ウェアラブル、IoT
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAXM20343AMP+ | 20-CSP_BGA_EM-3.5X3.5X1.55 | ||
MAXM20343AMP+T | 20-CSP_BGA_EM-3.5X3.5X1.55 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAXM20343に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める