データ・コンバータ
アナログ・デバイセズは、データ・コンバータの最も広範なポートフォリオを提供する半導体業界の最前線に立っています。アナログ・デバイセズのデータ・コンバータは、アナログ信号とデジタル信号の間をシームレスに変換し、優れた性能、電力効率、コスト効率、小型サイズを保証します。データ・コンバータ技術のグローバル・リーダーとして、アナログ・デバイセズの製品は、正確で信頼性が高く、再現可能な性能を、必要なときに、
Viewing:

サブカテゴリ

A/Dコンバータ
アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)は、データ処理用にアナログ電気信号を変換します。アナログ・デバイセズは、性能、消費電力、コスト、サイズのニーズに合った製品で、業界最大のADCポートフォリオを提 供しています。世界をリードするプロバイダとして、これらのデータ・コンバータは、通信、エネルギー、ヘルスケア、計測/測定、モータ/電力制御、産業オートメーション、航空宇宙/防衛などのさまざまなアプリケーションにおいて、高精度で信頼性の高い変換性能を実現します。製品の選択から回路設計に至るまで、あらゆるプロジェクト段階においてエンジニアを支援する様々なADCリソースが提供されています。
サブカテゴリ
高速ADC
電力量計測ADC
高精度ADC
ADC/DACコンボ・コンバータ
アナログ・デバイセズのADCとDACは、幅広い構成で他の技術と組み合わせることで、ソフトウェア設定が可能な入出力(SWIO)、統合モニタリング、および制御部品の包括的なポートフォリオを構築します。これ らのADCとDACを温度センサー、GPIO、電流検出技術と組み合わせることで、アナログ・デバイセズの統合ソリューションは、ディスクリート実装よりもスペースを節約し、オペレーションを簡素化し、システムが必要とする構成可能性、信頼性、予測可能性を提供します。ADCとDACを組み合わせた製品は、構成可能な入出力ステージや、電源やシステム電圧/電流のような周辺機器の一般的なシステムのモニタリングに最適です。その結果、これらのADCおよびDACソリューションは、無線基地局、光トランシーバ、トランスポンダ、産業用I/Oモジュール・アプリケーションや、その汎用性と柔軟性、およびソフトウェアで設定可能なI/Oにより、プログラマブル・ロジック・コントローラ、制御システム、ビル制御などのシステムで使用されています。
サブカテゴリ
高精度ADC/DACコンボ 高速ADC/DACコンボ
D/Aコンバータ
デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)は、デジタル・データをアナログ信号に変換するもので、さまざまなアプリケーションで使用されています。アナログ・デバイセズは、8ビットから24ビットまで、業界最大の DACポートフォリオを有しています。アナログ・デバイセズのDACは、産業オートメーション、プログラマブル・ロジック・コントローラ、光トランシーバ、データ・アクイジションなど、さまざまなアプリケーションに正確で信頼性の高い変換を提供し、性能と価値を提供する能力において比類のない製品です。アナログ・デバイセズのポートフォリオには、使いやすさを追求した出力アンプ内蔵のオプションや、非常に広い帯域幅でマルチキャリアを生成するダイナミック・レンジDACのほか、設計ニーズに合わせたさまざまなDACがあります。
サブカテゴリ
ダイレクト・デジタル・シンセサイザ 高精度コンバータ(DAC) 高速DAC
オーディオ & ビデオ・コーデック
アナログ・デバイセズは、オーディオおよびビデオ・コンバータの包括的なポートフォリオを提供し、幅広いアプリケーション向けに市場で実証済みのソリューションを提供しています。車載オーディオ、ホームシアター、 民生用電子機器、PC、または業務用サウンドシステムのいずれにおいても、これらの高性能コンバータは、アナログ・デバイセズのSHARC®およびSigmaDSP™製品とのシームレスな統合を保証します。多様なI/Oオプションにより、高い信頼性と相互運用性を必要とするアプリケーションに最適です。多くの製品は、自動車業界の厳しい要件に準拠し、自動車用として認定されています。
デジタル・ポテンショメータ
デジタル・ポテンショメータは、可変抵抗器やレオスタット、機械式ボリューム、機械 ( アナログ ) 式ポテンショメータと同様に電子回路の調整およびトリミングを行います。デジタルポット、RDAC、またはデジポット(digiPOT)とも呼ばれ、システム誤差の校正やシステム・パラメータの動的制御に使用できます。 また、デジタル・ポテンショメータは電子制御による設定が可能で、不揮発性メモリ・デバイスには電源オフ時のワイパー設定保持機能があります。1つのチップ ( サブストレート ) 上に抵抗体ラダーが構築されますので、D/Aコンバータと同じような相対精度があることもメリットです。また、ヒューズ・リンク・デバイスには、ワンタイム・プログラム機能もあります。 デジタル・ポテンショメータとは何かをまとめたページもご用意していますので、こちらもご覧ください。 アナログ・デバイセズのデジタル・ポテンショメータのポートフォリオは、広い工業用温度で妥協のない性能を提供します。この機会に是非ご検討ください。

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール