MAX26039

新規設計に推奨

4.5V~36V、2.2MHz、0.6A/1.2A昇降圧コンバータ、Hブリッジ内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高電圧、高効率、低消費電力
    • 4.5V~36Vの電源動作
    • 最大40Vの入力トランジェントに対応可能
    • ENピン互換(3.3V~40V)
    • 出力電流:0.6A(最大、MAX26039)
    • 出力電流:1.2A(最大、MAX26040)
    • 温度範囲:-40°C~+125°C
    • 効率性の向上と部品表(BOM)コストおよび基板スペースの削減
    • 電界効果トランジスタ(FET)Hブリッジ・アーキテクチャを搭載
    • 固定出力電圧
    • 20ピンSWTQFNパッケージ
  • 低い静止電流により、設計者は相手先ブランド名製造業者(OEM)の厳しい電流要件を満たすことが可能
    • スダンバイ・モード時の静止電流:52μA
    • シャットダウン・モード時の静止電流:10μA(最大)
  • 高いスイッチング周波数により、小型の外付け部品の使用が可能
    • 動作周波数:200kHz~2.2MHz
    • 効率的な低消費電力動作を実現するスキップ・モード
    • 固定周波数パルス幅変調(PWM)モード
    • 外部周波数同期
  • スイッチング周波数でのEMI放射を低減
    • スペクトラム拡散のイネーブル/ディスエーブルが可能
MAX26039
4.5V~36V、2.2MHz、0.6A/1.2A昇降圧コンバータ、Hブリッジ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

MAX26039に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品