インターフェースIC
アナログ・デバイセズは、業界のフィールドバスおよび周辺通信規格をカバーする幅広いインターフェースICを提供しています。ロジック・ゲート、レベル変換器、ファンアウト・バッファ、リミット・アンプ、自動試験装置などのインターフェース・デバイスの設計ソリューションをご覧ください。
Viewing:
サブカテゴリ
ATE(自動試験装置)
アナログ・デバイセズは、高性能でコスト効率に優れた半導体テスト用に設計された自動試験装置(ATE)を中心とする包括的な製品ポートフォリオを提供しています。統合化ピン・エレクトロニクス(PE)は、電圧と
電流を正確に制御してデジタル信号を駆動します。これらのPE製品には、レベル設定DACを介して制御されるパーピン・パラメトリック測定ユニット(PPMU)が集積されています。デバイス電源(DPS)は、被試験デバイスに正確な電力を供給するために不可欠です。パラメトリック測定ユニット(PMU)は、電圧と電流の正確な測定と監視に使用されます。アナログ・デバイセズのATEソリューションは、パッケージおよびオンウェハ試験ソリューションの両方をターゲットとする幅広いICテスト・アプリケーションに対応しています。代表的なテスト対象デバイスには、デジタルSoC、メモリ製品、RFデバイス、高電圧デバイスなどがあります。アナログ・デバイセズのATE製品は、あらゆるATEテストのニーズに対応する最大限の柔軟性を備え、業界をリードする性能を提供します。
I/Oエクスパンダ
アナログ・デバイセズの入出力(I/O)エクスパンダは、I2C、SPI、SMBus、RS-232、USBなどの一般的なシリアル通信プロトコルのプロトコル変換とポート拡張を提供します。アナログ・デバイセズ
のI/Oエクスパンダは、周辺機器を接続するための漸次的なポート拡張により、マイクロプロセッサやマイクロコントローラの機能を向上させます。アナログ・デバイセズのI/Oエクスパンダの多くは、セグメントまたはマトリックス・ディスプレイを駆動するためのLEDドライバを内蔵しています。
インターフェース・トランシーバ
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの業界標準をサポートする高性能インターフェース・トランシーバとアイソレータの幅広いポートフォリオを提供
し、産業用、自動車用、計装用システムにおいて堅牢で信頼性の高い通信を実現します。アナログ・デバイセズのトランシーバは、高度な障害保護、低電力動作、およびデジタル絶縁のオプションを備えています。シングルポイントまたはマルチポイントのネットワークのいずれにおいても、アナログ・デバイセズのトランシーバは、実証済みの性能と準拠性により、今日の最も厳しい環境の要求を満たすように設計されています。
サブカテゴリ
CANトランシーバ
I²CおよびSPIトランシーバ
A²Bオーディオ・バス
HDMI & ビデオ・インターフェース
イーサネット・トランシーバ & スイッチ
RS-232 & RS-485インターフェース
サブカテゴリ
CANトランシーバ
I²CおよびSPIトランシーバ
A²Bオーディオ・バス
HDMI & ビデオ・インターフェース
イーサネット・トランシーバ & スイッチ
RS-232 & RS-485インターフェース
インターフェース・トランスミッタ
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、CAN、HDMIなどの主要なインターフェース規格をサポートする高性能トランスミッタの包括的なポートフォリオを提供し、産業、自動車、民生
用アプリケーションの堅牢な信号の完全性を実現します。アナログ・デバイセズのインターフェース・トランスミッタは、信頼性、低消費電力、小型設計、絶縁および非絶縁システムへのシームレスな統合のために設計されています。長距離産業用通信または高速車載データ転送のいずれを可能にする場合でも、アナログ・デバイセズのトランスミッタは要求の厳しい環境において信頼できる性能を提供します。
インターフェース・レシーバ
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの主要な業界標準をサポートするように構築された、包括的な高性能インターフェース・レシーバのラインナップ
を提供しています。産業用、自動車用、計装システム用に設計されたこれらのレシーバは、高度な障害保護、低消費電力、アナログ・デバイセズの最先端iCoupler®技術を使用したデジタル絶縁オプションなどの機能を提供し、安全性と信号の完全性の両方を強化します。シングルポイント・ネットワークまたはマルチポイント・ネットワークに統合されているかどうかにかかわらず、アナログ・デバイセズのインターフェース・レシーバは、最も要求の厳しい環境で必要とされる実証済みの信頼性と堅牢な性能を提供します。
オーディオ & ビデオ・コーデック
アナログ・デバイセズは、オーディオおよびビデオ・コンバータの包括的なポートフォリオを提供し、幅広いアプリケーション向けに市場で実証済みのソリューションを提供しています。車載オーディオ、ホームシアター、
民生用電子機器、PC、または業務用サウンドシステムのいずれにおいても、これらの高性能コンバータは、アナログ・デバイセズのSHARC®およびSigmaDSP™製品とのシームレスな統合を保証します。多様なI/Oオプションにより、高い信頼性と相互運用性を必要とするアプリケーションに最適です。多くの製品は、自動車業界の厳しい要件に準拠し、自動車用として認定されています。
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)
高度な車載カメラ、ディスプレイ、テレメトリックス、インフォテインメント・システムには、将来の車内の安全性とパフォーマンスの向上に対応するために、高速・高帯域幅のアーキテクチャが必要です。ギガビッ ト・マルチメディア・シリアル・リンク(Gigabit Multimedia Serial Link: GMSL™)技術では、最大12 Gbpsのデータ転送速度をサポートする双方向ケーブル1本で車内映像をすべて伝送するシングル・ストランド・ソリューションを提供します。アナログ・デバイセズでは、ADAS(Advanced Driver-Assistance Systems)カメラGMSLシリアライザ、ADAS ECU(Advanced Driver-Assistance Systems Electronic Control Unit) GMSLデシリアライザ、ディスプレイ・ソースGMSLシリアライザ、ディスプレイ・シンクGMSLデシリアライザなど、ASIL(Automotive Safety Integrity Level)認定を受けた軽量のソリューションを多種取り揃えており、車載やその他の様々なアプリケーションに対応しています。
デジタル & アナログI/O
アナログ・デバイセズのデジタルおよびアナログ入出力(I/O)ICのポートフォリオは、より柔軟なソリューションのために最高の集積性とソフトウェア構成性を提供します。デジタルI/O信号は、過酷でノイズの多
い環境で動作する産業用オートメーション機器や制御機器に使用され、リモート機器やコントローラ間でオン/オフ状態を通信します。アナログ・デバイセズのデジタルI/O ICは、回路保護を提供しながら電圧レベル変換を行い、多くはデータのシリアライゼーションも行い、デジタル信号アイソレータを介した経済的な動作を可能にします。アナログ・デバイセズのクラス最高性能のアナログ入力(AI)、アナログ出力(AO)、および設定可能なアナログ入出力(CIO)ICは、よりスマートなセンシングを可能にし、チャンネル単位のソフトウェア設定機能により、市場で最高レベルのシステム精度を提供します。工場出荷時の較正と内部保護機能により、システム全体のコストとサイズが削減されます。革新的な設計によって消費電力が削減され、周囲温度によるディレーティングなしでより多くのチャンネルの動作が可能になります。
フリップフロップ & ロジック・ゲート
アナログ・デバイセズのフリップフロップおよびロジック・ゲート・デバイスは、ディスクリートIC製品による高速ロジック機能、信号配線、高周波信号の完全性の実装を可能にします。アナログ・デバイセズの高速ロジ
ック・デバイスは、高データ・レート、低ジッタ、信号の完全性の向上など、厳しい仕様が要求されるアプリケーションに対応しています。これらの高速ロジック・デバイスは、RF/デジタル自動試験装置(ATE)、メモリ・テスター、高速データ伝送などのアプリケーションに適しています。
リミット・アンプ
アナログ・デバイセズの高利得光リミット・アンプは、低消費電力、低ジッタ、優れた感度性能を特長としています。当社のリミット・アンプは、量子化、信号損失検出、SFF-8472準拠の平均電力測定などのレシー
バ機能を備えています。SFP、SFF、GBIC MSAモジュール設計とともに、アナログ・デバイセズのアンプは、1×、2×、4×ファイバー・チャンネル、10GBASE-LX4、FEC付きOC-48までのマルチレートSONET/SDH、ギガビット・イーサネットなどの物理層プロトコルもサポートしています。
レベル変換器 & バッファ
レベル変換器、または電圧レベル・シフタは、異なる電圧レベルで動作する回路間のシームレスな通信に不可欠な部品です。レベル変換器は、信頼性の高い信号変換を保証し、潜在的な損傷を防ぎ、機器間の互換性を確保し
ます。片方向バージョンと双方向バージョンの両方が利用可能なこれらのデバイスは、システムの整合性を保護し、性能を最適化しながら、スムーズなデータ交換を可能にします。アナログ・デバイセズの差動バッファとバス・バッファは、幅広い通信プロトコルとシステム・アーキテクチャに対応する高性能シグナル・インテグリティ・ソリューションを提供し、長距離やノイズの多い環境でも信頼性の高いデータ・フローを確保できるように設計されています。