MAX26240

新規設計に推奨

4.5V~36V、6A昇降圧コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 厳しい品質要件と信頼性要件に対応
    • 4.5V~36Vの動作入力電圧範囲により、幅広い入力条件での動作が可能
    • 最大42Vの入力トランジェントに対応可能
    • ENピン互換(最大42V)
    • 入力電流制限(代表値):8.2A/10A
    • 固定および調整可能な出力電圧オプション
    • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • 熱特性が改善された高集積パッケージにより部品表コストと基板スペースを削減
    • FET Hブリッジ・アーキテクチャを内蔵
    • スイッチング周波数オプション:2.1MHz/400kHz
    • フェーズ・ロック・ループ(PLL)周波数同期
    • 熱強化型22ピンFC2QFNパッケージ
  • 低静止電流により厳しい電流要件にも適合
    • スダンバイ・モード時静止電流:95μA
    • 最大シャットダウン電流:10μA
  • スイッチング周波数でのEMI放射を低減
    • スペクトラム拡散機能のイネーブル/ディスエーブルをSPSピンで制御
  • 保護機能によりシステムの信頼性を向上
    • 電源低電圧ロックアウトおよび過熱に対する保護
    • 出力PGOODインジケータ、過電圧、短絡に対する保護機能
MAX26240
4.5V~36V、6A昇降圧コンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
MAX26240EVKIT

評価:MAX26239、MAX26240

機能と利点

  • 高電圧降圧コンバータにパワーFETを内蔵し、基盤占有面積を最小化
  • 降圧と昇圧の動作領域間をシームレスに移行
  • 入力電源範囲:4.5V~36V
  • 出力電圧は5V、出力電流は最大6A
  • 外付け抵抗により、3.3V~20Vの間で出力電圧を調整可能
  • 出力電圧精度:±2%
  • スキップ・モードでの動作により、軽負荷条件時の効率を最大化
  • 周波数同期入力
  • スペクトラム拡散イネーブル入力
  • 昇降圧イネーブル入力
  • 電圧モニタリングPGOOD出力
  • 主要ノード上のジャンパとテスト・ポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX26240評価用キット(EVキット)は、MAX26240(2.1MHz、36V昇降圧コンバータ)の評価を簡素化する、完全実装済みおよび試験済みのアプリケーション回路です。搭載部品はすべて、産業用温度範囲で定格が規定されています。評価用に様々なテスト・ポイントとジャンパが用意されています。

この標準EVキットにはMAX26240AFFAY+(5V、2.1MHz)が搭載されており、MAX26240 EVキットの部品表に示されている部品を最小限変更するだけで、MAX26239およびMAX26240の他のバリエーションを評価する際にも使用できます。

MAX26240EVKIT
評価:MAX26239、MAX26240

最新のディスカッション

最近表示した製品