パワー・システム・マネージャ & シーケンサ

アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ
アナログ・デバイセズのパワー・システム・マネージメント(PSM)ICとシーケンサを使用すれば、既存のアナログ・パワー・システムを維持しながら、出力トリミング(±0.25%精度)、マージン調整、シーケンス処理、不揮発性障害記録、デジタル監視データ(電圧、電流、電力、エネルギー、温度、障害)などの新機能を追加することができます。アナログ・デバイセズの製品ラインアップは、幅広いチャンネル数(2~16電源)に対応しており、ネットワーク・ルーターやスイッチ、サーバー、エンタープライズ・データ・ストレージ・システム、自動試験装置などに見られる大型のPOL電源システムも容易に管理できます。このポートフォリオは、デジタルI2C/SMBusインターフェース、LTpowerPlay®ソフトウェア、およびいくつかのカスタマイズ・オプションを備えた内蔵EEPROMを使用しています。
アナログ・デバイセズのパワー・システム・マネージメント(PSM)ICとシーケンサを使用すれば、既存のアナログ・パワー・システムを維持しながら、出力トリミング(±0.25%精度)、マージン調整、シーケンス処理、不揮発性障害記録、デジタル監視データ(電圧、電流、電力、エネルギー、温度、障害)などの新機能を追加することができます。アナログ・デバイセズの製品ラインアップは、幅広いチャンネル数(2~16電源)に対応しており、ネットワーク・ルーターやスイッチ、サーバー、エンタープライズ・データ・ストレージ・システム、自動試験装置などに見られる大型のPOL電源システムも容易に管理できます。このポートフォリオは、デジタルI2C/SMBusインターフェース、LTpowerPlay®ソフトウェア、およびいくつかのカスタマイズ・オプションを備えた内蔵EEPROMを使用しています。
表示中:
カテゴリー詳細
カテゴリー内の製品
関連資料

ビデオ
. 2025年07月24日
02:29Advanced Digital Power Management
Application Note
.2025年07月23日
AN-2608: Linux for Power System Management

ビデオ
. 2025年03月24日
01:07Analog Devices - Powering the Future

ビデオ
. 2025年03月17日
09:33Digital Factory of the Future
Application Note
.2025年01月10日
AN-2602: Innovative Power Management Solutions: Efficient, Reliable, and High Performance in a Compact Design

ビデオ
. 2024年11月20日
Industrial Sustainability - The Time for Action is Now!

ビデオ
. 2024年08月30日
02:11Robust Power Management Solutions from Analog Devices

ビデオ
. 2024年08月28日
05:36Power Rails You Can Trust

ビデオ
. 2024年06月18日
00:10Powering the Apollo MxFE Ecosystem

Analog Dialogue
.2024年04月05日
高性能の電圧監視IC【Part 1】
関連ツール
LTspice®
LTspice®
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTspiceシミュレータ
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTpowerCAD II
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{toggleButtonDescription}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}