MAXM20344

製造中

0.5V~5.5V、2.5W Himalaya uSLIC昇圧/降圧電源モジュール

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 容易に導入可能 
    • 広い入力範囲:0.5V~5.5V
    • 調整可能な出力:2.5V~5.5V
    • 出力電力:最大2.5W
    • 内部補償
    • オール・セラミック・コンデンサ、コンパクトなレイアウト
    • 薄型でコンパクト、20ピン
    • 3.5mm x 3.5mm x 1.45mm、uSLICパッケージ
  • 高効率
    • ピーク効率:95%
    • 軽負荷時の効率を高める適応型周波数
    • 静止電流:3.5μA
  • フレキシブルな設計
    • 内部ソフトスタート
    • MAXM20344でプリバイアス起動
    • オープン・ドレイン入力パワー・グッド(INGOOD端子)
    • オープン・ドレイン出力パワー・グッド(PGOOD端子)
  • 信頼性の高い動作
    • 過電流保護と過熱保護
    • 広い動作周囲温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
    • CISPR32クラスBの伝導エミッションおよび放射エミッションに準拠
    • 落下、衝撃、振動の基準に合格:JESD22-B103、B104、B111
MAXM20344
0.5V~5.5V、2.5W Himalaya uSLIC昇圧/降圧電源モジュール
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
MAXM20343EVKIT/
MAXM20344EVKIT

評価:3.3Vおよび5V出力電圧アプリケーションにおけるMAXM20343/MAXM20344モジュール

機能と利点

  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • MAXM20343は94%の高効率を実現(VIN = 3.3V、VOUT = 3.3V、IOUT = 300mA)
  • MAXM20344は94.5%の高効率を実現(VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 300mA)
  • ソフトスタート時間は32ms固定
  • INGOOD出力とPGOOD出力(それぞれのOUTへのプルアップ抵抗を装備)
  • 薄型の表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAXM20343/MAXM20344評価用ボードは、MAXM20343/MAXM20344モジュールの性能評価を目的とする実証済みの設計です。これらの各モジュールは0.5V~5.5Vの入力範囲で動作し、最大2.5Wの出力電力を供給します。これらのモジュールは、評価用ボードで最適な性能と部品サイズを実現するように構成されています。

MAXM20343モジュールは3.3V出力に設定されており、0.5V~5.5Vの入力範囲で最大2.5Wを供給します。

MAXM20344モジュールは5V出力に設定されており、0.5V~5.5Vの入力範囲で最大2.5Wを供給します。

これらの評価用ボードは、固定ソフトスタート信号、INGOOD信号、PGOOD信号を生成します。MAXM20343/MAXM20344モジュール・ファミリのデータシートには、該当する部品の詳細が記載されています。これらの評価用ボードを使用する前に、このデータシートと併せて参照してください。

MAXM20343EVKIT/
MAXM20344EVKIT
評価:3.3Vおよび5V出力電圧アプリケーションにおけるMAXM20343/MAXM20344モジュール

最新のディスカッション

MAXM20344に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品