AD7124-8
新規設計に推奨A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、低ノイズ、低消費電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.33
製品の詳細
- 3つのパワー・モード
- RMSノイズ:
- ロー・パワー:24 nV rms @ 1.17 SPS、ゲイン=128(255 μA typ)
- ミドル・パワー:20 nV rms @ 2.34 SPS、ゲイン=128(355 μA typ)
- フル・パワー:23 nV rms @ 9.4 SPS、ゲイン=128(930 μA typ)
- 全パワー・モードでのノイズ・フリー・ビット数:最大22ビット(ゲイン=1)
- 出力データ・レート(Hz)
- フル・パワー:9.38 SPS ~ 19,200 SPS
- ミドル・パワー2.34 SPS ~ 4800 SPS
- ロー・パワー1.17 SPS ~ 2400 SPS
- ゲイン > 1でレールtoレール・アナログ入力
- 50 Hz/60 Hzの同時除去@25 SPS(1サイクル・セトリング)
- (SIL認定に役立つ)診断機能
- クロスポイント・マルチプレックサ構成のアナログ入力
- 8つの差動入力/15つの擬似差動入力
- 詳細については、データシートを参照してください
AD7124-8は低消費電力、低ノイズ、全機能内蔵のアナログ・フロントエンドで、高精度計測のアプリケーション向けです。この製品には低ノイズの24ビットΣ-Δ A/Dコンバータ(ADC)が内蔵されており、8個の差動入力、あるいは15個のシングルエンド又は擬似差動入力に設定することができます。低ノイズ・ゲイン段があるので、小振幅の信号でもA/Dコンバータに直接インターフェースできます。
AD7124-8の主な利点の一つは、3つの内蔵パワー・モードの1つを選ぶ柔軟性があることです。パワー・モードを選択することにより電流消費、出力データ・レートの範囲、rmsノイズを合わせることができます。デバイスには又各種フィルタ・オプションがあり、ユーザーは最高度の柔軟性が得られます。AD7124-8は25 SPS(1サイクル・セトリング)の出力データ・レートで動作する時、50 Hzと60 Hzの同時除去を実現でき、さらに低い出力データ・レートでは80 dB以上の除去を達成します。
AD7124-8を使用することによりシグナル・チェーンを最高度に集積することができます。デバイスは高精度、低ノイズ、低ドリフトのバンドギャップ・リファレンスを内蔵していますが、外部差動リファレンス(内部でバッファを接続可能)も受信できるようになっています。他の主な内蔵機能にはプログラマブル低ドリフト励起電流源、バーンアウト電流、(チャンネルのコモン・モード電圧をAVDD/2に設定する)バイアス電圧発生器があります。ユーザーはローサイド・パワー・スイッチを使用して変換と変換の間にブリッジ・センサーの電源を落とすことにより、システムの絶対的な最小電力消費を実現できます。ユーザーは又デバイス動作用に内部クロックあるいは外部クロックを選択することができます。
内蔵のチャンネル・シーケンサによりいくつかのチャンネルを同時にイネーブルにできます、そしてAD7124-8は各イネーブルのチャンネルをシーケンシャルに変換してデバイスとの通信を簡素化します。16チャンネルまでいつでもイネーブルにできます;チャンネルはアナログ入力あるいは電源チェック又はリファレンス・チェックのような診断として定義されます。この独自の機能により診断を変換とインターリーブさせることができます。AD7124-8は又チャンネルごとの設定が可能です。デバイスは8種類の設定あるいはセットアップが可能で、各設定はゲイン、フィルタ・タイプ、出力データ・レート、バッファ、リファレンス源で構成されています。ユーザーはこれら任意のセットアップをチャンネルごとに指定できます。
AD7124-8はその包括的な機能セットの一部として内蔵された多様な診断機能もあります。これら内蔵の診断機能には巡回冗長検査(CRC)、シグナル・チェーン検査、シリアル・インターフェース検査があり、より強固なソリューションとなっています。これらの診断機能により診断を行うための外付け部品の必要性がなく、ボード・スペースの削減、デザイン・サイクルの短縮、コスト削減となります。標準アプリケーションのFMEDAはIEC 61508に従い90%以上のSFFを示しました。
デバイスは2.7 V ~ 3.6 Vのアナログ単電源、あるいは1.8 Vの両電源で動作します。デジタル電源は1.65 V ~ 3.6 Vの範囲です。仕様は−40°C ~ +125°Cの温度範囲で規定されています。AD7124-8は32ピンLFCSPパッケージに収納されています。
このデータシートを通して、DOUT/RDYのような複数機能をもつピンはピン名をフルで呼称する場合とピンの1機能(たとえばRDYで、その機能のみ関連する時)で呼称する場合があることに注意してください。
アプリケーション
- 温度測定
- 圧力測定
- 工業用プロセス制御
- 計測機器
- スマート・トランスミッタ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 6
よく聞かれる質問 1
ビデオ 13
サードパーティ・ソリューション 1
デバイス・ドライバ 2
リファレンス設計 6
Analog Dialogue 5
珍問/難問集 1
Student Zone Article page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7124-8BBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
AD7124-8BBCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
AD7124-8BBCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
AD7124-8BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7124-8BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7124-8BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7124-8WBBCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 22, 2023 - 21_0248 AD7124-8/-4 B Grade Redesign - Metal Edit |
||
AD7124-8BBCPZ | 製造中 | |
AD7124-8BBCPZ-RL | 製造中 | |
AD7124-8BBCPZ-RL7 | 製造中 | |
11 20, 2024 - 22_0096 AD7124-4/AD7124-8 Standard Grade Redesign - Metal Edit. Applies to LFCSP Packages Only |
||
AD7124-8BCPZ | 製造中 | |
AD7124-8BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7124-8BCPZ-RL7 | 製造中 | |
6 23, 2016 - 16_0118 AD7124-4 and AD7124-8 Metal Edit and Specification Changes |
||
AD7124-8BCPZ | 製造中 | |
AD7124-8BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7124-8BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
Mbed サポート 5
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開く設計ツール 2
IBISモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD7124-8に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める