ADG884

製造中

2:1 MUX/SPDTスイッチ、デュアル、0.5Ω、オーディオ向け、CMOS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 非常に低いオン抵抗値
    0.34Ω(代表値)
    5V電源時で0.38Ω(最大値)
  • 優れたオーディオ性能、非常に低い歪み性能
    0.1Ω(代表値)
    0.15Ω(最大値)のオン抵抗平坦性
  • 1.8~5.5Vの電源動作
  • 高い電流出力能力
    400mAの連続電流
    5V電源時で600mAのピーク電流
  • レールtoレールのスイッチング動作
  • 消費電力:<0.1µW(代表値)
ADG884
2:1 MUX/SPDTスイッチ、デュアル、0.5Ω、オーディオ向け、CMOS
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
  • ADG884

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADG884

ADG884 Evaluation Board

製品詳細

The ADG884 evaluation board allows designers to evaluate the high-performance Dual SPDT switches with a minimum of effort. There is a test point on each audio jack, as well as the two logic control inputs, to check voltage level is entering/exiting each pin.

EVAL-ADG884
ADG884 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
CN0395 Circuits from the Lab®

室内空気質計測のための揮発性有機化合物検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 全機能内蔵型の揮発性有機化合物(VOC)検出器
  • 定電圧、定電流、定抵抗、定温度の各ヒータ制御オプション
  • 広い範囲の検出抵抗測定
  • オンボードの温湿度センサー
EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board
CN0411 Circuits from the Lab®

水質モニタリングのためのTDS 測定システム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 ※英文・和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります

機能と利点

  • 導電率を使用したTDS測定
  • 1uS~1Sの測定範囲
  • 標準的なBNCプローブ接続を使用
  • Arduino(アルドゥイーノ)フォーム・ファクタ互換
CN0395
室内空気質計測のための揮発性有機化合物検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0411
水質モニタリングのためのTDS 測定システム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 ※英文・和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります

最新のディスカッション

最近表示した製品