ADG1608
製造中マルチプレクサ、8チャンネル、オン抵抗4.5Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.40
製品の詳細
- オン抵抗:4.5Ω(typ)
- オン抵抗平坦性:1Ω
- 最大消費電流:470 mA
- 両電源動作:±3.3 V~±8 V
- 単電源動作:3.3 V~16 V
- VL電源が不要
- 3 Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- 16ピンTSSOPパッケージまたは16ピン3×3mmLFCSPパッケージを採用
ADG1608/ADG1609は、モノリシックCMOSのアナログ・マルチプレクサーで、それぞれシングルエンドの8チャンネルと差動の4チャンネル入力となっています。ADG1608は、3ビットのバイナリーアドレス・ラインA0、A1とA2によって選択された、8つの入力の1つを共通の出力にスイッチします。ADG1609は、2ビットのバイナリーアドレス・ラインA0とA1によって選択された、4つの差動入力の1つを共通の差動出力にスイッチします。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディセーブルされると、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。
各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。全てのスイッチは、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。デジタル入力をスイッチするときのトランジエントを最小化するようにチャージ・インジェクションを小さくする固有設計を採用しています。
これらのスイッチは低オン抵抗を備えているため、低オン抵抗と歪が重要なデータ・アクイジションやゲイン・スイッチングのようなアプリケーションにとっては最適なソリューションをもたらします。オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。
CMOS構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型バッテリ駆動の計測機器にとって最適なデバイスになっています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
情報 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1608BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADG1608BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1608BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1608BRUZ | 製造中 | |
ADG1608BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1608BRUZ | 製造中 | |
ADG1608BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1608
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。