MAX77860

製造中

USB Type-C、3Aスイッチモードバックチャージャ、CC検出、リバースブースト、およびADC内蔵

CC検出およびBC1.2検出を内蔵した業界初のUSB Type-Cチャージャ、設計のしやすさを小型パッケージで提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一セルスイッチモードチャージャ
    • 保護:最大14V
    • 入力動作範囲:4.0V~13.5V
    • D+/D-チャージャ検出を備えたスイッチングチャージャ
    • 適応型入力電流制限(AICL)を備えた入力電流制限:最大4.0A
    • バッテリ充電電流制限:最大3.15A
    • オプションの外付け検出抵抗
    • CC、CV、およびチップ温度制御
    • USB-OTGリバースブースト対応(電流制限:最大1.5A)
    • マスター/スレーブ充電機能(充電電流:最大6A)
    • バッテリ真の切断FET内蔵
    • 放電電流制限(設定可能):最大定格9ARMS
  • USB Type-C検出
    • VCONNスイッチ内蔵
    • CC端子
    • USB HVDCP用のD+/D-検出
    • BC 1.2対応
  • 1つのSafeout LDO
  • I2C対応インタフェース
MAX77860
USB Type-C、3Aスイッチモードバックチャージャ、CC検出、リバースブースト、およびADC内蔵
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
USBチャージャ検出器 1
MAX14748 製造中 USB Type-Cチャージャ
スイッチング・バッテリ・チャージャ 2
MAX77818 製造中 デュアル入力、電力経路、3Aスイッチモードチャージャ、残量ゲージ内蔵
MAX77840 製造中 ModelGauge m5残量ゲージとUSB BC1.2検出を備えた3A降圧チャージャ
バッテリIDおよび認証 1
MAX17201 製造中 SHA-256認証内蔵、スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX77860EVKIT

MAX77860の評価キット

機能と利点

  • 単一入力スイッチモードチャージャのMAX77860を評価
  • 入力動作範囲を実証:4.0V~13.5V
  • USB Type-C充電を実証:最大3.15A
  • アダプタ検出を実証
  • USB-OTG機能を実証
  • 実装および試験済み
  • I2Cシリアルインタフェース

製品詳細

MAX77860の評価システム(EVシステム)は、リバースブースト機能およびSafeout LDOに加えて、USB Type-C CC検出および充電機能を備えた単一入力スイッチモードバッテリチャージャを評価する完全実装および試験済みの表面実装プリント基板(PCB)です。

MAX77860のEVシステムには、I2Cインタフェースを内蔵した集積回路(IC)評価ボードと、MINIQUSB通信デバイスが含まれています。このEVシステムとともに使用するWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが利用可能で、マキシムのウェブサイトのMAX77860の製品ページからダウンロードすることができます。EVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のオペレーティングシステムが必要です。

アプリケーション

  • モバイルPOS機器
  • ポータブル産業機器
  • ポータブル医療機器
  • 1Sリチウムイオンアプリケーション用USB Type-C充電

MAX77860EVKIT
MAX77860の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品