要約
すべてのエレクトロニクス市場において、最新のUSB Type-C® およびUSB Power Delivery (USB-PD)仕様が急速に採用されつつあります。新しいUSB Type-Cのケーブルおよびコネクタ仕様は、スマートフォンや超薄型ポータブルコンピュータなどの電子ガジェットの相互接続や給電の方法を大幅に簡素化します。民生用、医療用、車載用、および産業用アプリケーションでバッテリ駆動機器が普及する中、USB-Cは、機器の充電および給電用にますます選択される汎用規格となっています。USB-C仕様は最大15Wまでの充電アプリケーションに対応する一方、USB Power Delivery (PD)は充電を最大100Wまで拡張し、幅広い機器に対応します。これに伴い、パワーマネージメントシステムにはより多くの機能が求められています。パワーマネージメントシステムは、新しいポータブル機器が登場するたびに小型軽量化される傾向にあります。このデザインガイドでは、USB Type-Cのアーキテクチャおよび関連する技術的課題について検討します。さらに、パワーマネージメント、保護、電圧レギュレーションの分野でこれらの課題に対処するための新しいソリューションについて、いくつかの例を取り上げて検討します。記事全文を読む.
この記事に関して
製品
スタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラ
24V、300mA、バックコンバータ、1.1µA IQ
24V入力、500mAバックレギュレータ、デュアル入力電源マルチプレクサ内蔵
19VIN、3.5/5.5A 1セルリチウムイオンバッテリチャージャ、Smart Power SelectorおよびOTG内蔵、USBC PD用
19VIN、3.5/5.5A 1セルリチウムイオンバッテリチャージャ、Smart Power SelectorおよびOTG内蔵、USBC PD用
USB Type-Cチャージャ
23VIN 3.2AOUT USB-Cバックブーストチャージャ、FET内蔵、2Sリチウムイオンバッテリ用
25VIN 3A/6AOUT USB-Cバックブーストチャージャ、FET内蔵、2S/3Sリチウムイオンバッテリ用
3.15A USB Type-C自律型チャージャ、JEITA準拠、1セルリチウムイオン/LiFePO4バッテリ用
USB Type-C、3Aスイッチモードバックチャージャ、CC検出、リバースブースト、およびADC内蔵
25VIN 3A/6AOUT USB-Cバックブーストチャージャ、FET内蔵、2S/3Sリチウムイオンバッテリ用
3.15A USB-C自律型チャージャ、1セルリチウムイオンバッテリ用
USB Type-C CCピン過電圧プロテクタ
車載40V、2.2MHz、Hブリッジバックブーストコントローラ
産業向けソリューション
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}