AD9833

製造中

プログラマブル波形発生器、+2.3~+5.5V、低消費電力(12.65mW)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デジタル的に設定可能な周波数と位相
  • 消費電力:12.65mW@3V時
  • 出力周波数レンジ:0~12.5MHz
  • 28ビット分解能(0.1Hz@25MHzリファレンス・クロック)
  • サイン波 / 三角波 / 矩形波出力
  • 電源電圧:2.3V~5.5V
  • 外付け部品不要
  • 3線SPI®インターフェース
  • 拡張動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • パワー・ダウン・オプション
  • 10ピンMSOPパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100規格準拠
AD9833-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします
  • AD9833-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • 温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/14619-01XE
AD9833
プログラマブル波形発生器、+2.3~+5.5V、低消費電力(12.65mW)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 4

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 24

技術記事 21

製品ハイライト 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD9837 製造中 プログラマブル波形生成器、2.3V~5.5V、低消費電力8.5mW
AD9838 製造中 DDS、全機能内蔵、2.3V~5.5V、11mW消費電力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD9833
AD9833 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
CN0582
USB 3.0 クワッドチャンネル IEPE 振動センサー計測システム

最新のディスカッション

最近表示した製品