AD9837
AD9837
製造中プログラマブル波形生成器、2.3V~5.5V、低消費電力8.5mW
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
Viewing:
製品の詳細
- デジタル的プログラマブルな周波数と位相
- 消費電力:8.5mW@2.3V
- MCLK速度:
16 MHz(Bグレード品)、 5MHz(Aグレード品) - 28ビット分解能:0.06Hz分解能@16MHzリファレンス・クロック
- サイン波、三角波、矩形波出力
- 電源電圧:2.3 V~5.5 V
- 3線式SPIインターフェース
- 拡張温度範囲:
-40℃~+125℃ - パワーダウン動作
- 10ピンLFCSP
AD9837は、低消費電力のプログラマブル波形生成器で、サイン波、三角波または矩形波出力を提供する機能があります。波形生成器は、さまざまなタイプのセンシング、アクチュエーションおよび時間的反射率測定(TDR)アプリケーションなどにおいて必要とされます。 出力周波数と位相は、ソフトウエアーでプログラムすることができ、容易にチューニングできます。周波数レジスタは28ビット長で、16MHzのクロック・レートでは0.06 Hzの分解能が実現できます、5MHzのクロック・レートでAD9837は、0.02Hzの分解能でチューニングできます。
AD9837は、3線式シリアル・インターフェースを用いて書き込まれます。このシリアル・インターフェースは、最大40MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持っています。このデバイスは、2.3V~5.5Vの電源で動作します。
AD9837にはパワーダウン(SLEEP)機能があります。使われないデバイスの部分は、消費電流を最小化するためにパワーダウンさせることが出来ます。例えば、クロック出力を発生させるだけの場合、DACをパワーダウンさせることが出来ます。
AD9837は10ピンのLFCSP_WDパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 刺激周波数/波形の生成
- 液体およびガスの流量計測
- 知覚的アプリケーション:接近、動き、欠陥などの検出
- ラインの喪失/減衰
- テスト装置および医療機器
- スイープ/クロック生成
- 時間的反射率測定(TDR)アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
デバイス・ドライバ 3
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9837ACPZ-RL | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD9837ACPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD9837BCPZ-RL | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD9837BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD9837ACPZ-RL | 製造中 | |
AD9837ACPZ-RL7 | 製造中 | |
AD9837BCPZ-RL | 製造中 | |
AD9837BCPZ-RL7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
AD9837ACPZ-RL | 製造中 | |
AD9837ACPZ-RL7 | 製造中 | |
AD9837BCPZ-RL | 製造中 | |
AD9837BCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD9837ACPZ-RL | 製造中 | |
AD9837ACPZ-RL7 | 製造中 | |
AD9837BCPZ-RL | 製造中 | |
AD9837BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?