MAX77958

製造中

スタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラ

業界で最も簡素なスタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 自律/MCUベース設定に対応
    • 自律設定でファームウェア開発不要
    • アプリケーション要件によってカスタマイズ可能
  • カスタマイズ可能なファームウェア
    • USB準拠のデフォルトのエンベデッドフェームウェア
    • イベントに対するカスタマイズ可能なアクションに対応
    • ファームウェアのアップデートによって将来の仕様改訂に対応
  • USB Type-C対応およびUSB-PD対応
    • USB Type-Cバージョン1.3およびPD3.0準拠
    • モード設定:シンク/ソース/デュアルロールポート
    • プログラマブルパワーサプライ(PPS)シンク対応
    • 高速ロールスワップ(FRS)初期シンク対応
    • オルタネートモード対応
    • ケーブル方向およびパワーロール検出
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • Try.Snk状態対応
    • オーディオおよびデバッグアクセサリシンク/ソースモード
  • BC1.2旧来/独自充電検出対応
    • HVDCP対応
    • D+/D-スイッチ内蔵
  • 水分検出/腐食防止
  • 高電圧VBUS (28V)
  • CCピンのVBUSへの短絡保護(22V)
  • デッドバッテリ対応
  • SYSおよびVBUSからのデュアル電源入力
  • I2Cで設定可能な設定
  • I2Cマスターによって外部チャージャまたは直接充電ICを制御
  • 9つの設定可能なGPIO
    • SuperSpeedマルチプレクサ/検出/IRQ
    • オルタネートモード用設定
    • 外部スイッチまたはデバイスのENABLE/DISABLE
  • 30ピン、6x5、WLP (0.5mmピッチ)
MAX77958
スタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラ
MAX77958:簡易ブロックダイアグラム MAX77958 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-MAX77985-77986

MAX77985/MAX77986 Evaluation Kits

機能と利点

  • High-Efficiency Single-Cell Switching Charger
    • Up to 5.5A Charging with MAX77986
    • 92% Buck Efficiency at 4A, 12V Input
  • +28V Absolute Maximum Input Voltage Rating
  • 4.7V to 19V Input Operating Voltage Range
  • Reverse Boost with Programmable Output Voltage Options up to 12V
  • Charge Status Output for LED
  • Push-Button Input for Exiting from Ship Mode
  • External Discharge FET Enable Output
  • Dedicated Input for Suspend Mode (SUSPND)
  • Spread Spectrum for Noise Sensitive Applications
  • Programmable Unplug Detection for 9V and 15V Source
  • USB Type-C Standalone Controller Support Customizable Firmware
  • USB Type-C Version 1.3 and PD 3.0 Compliant
  • Sink/Source/DRP Port Support
  • PPS Sink Support
  • Fast Role Swap Initial Sink Support
  • Integrated VCONN Switch with OCP
  • Support Try.Snk
  • Support BC1.2 Legacy Charger Detection

製品詳細

The MAX77985/MAX77986 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that demonstrates the MAX77985A/MAX77985B/MAX77986A/ MAX77986B single-cell lithium-ion battery charger.

The MAX7798XX series of IC is for 1S Li+ battery applications and can operate with a 4.7V to 19V input voltage with a maximum charging current of 3.5/5.5A. The IC offers a reverse boost as well as fully integrated low power loss switches to provide a small solution size and high efficiency. The EV kit demonstrates the performance of the IC and provides the convenience of evaluating full USB Type-C® PD solutions with the MAX77958 USB Type-C PD controller. This combination allows fast charging of the battery through the USB Type-C port as well as reverse powering the USB Type-C port with battery OTG mode.

A Micro-B USB cable is included in the package to serve as the interface from a USB port on a Windows PC to the slave I2C port on the IC. Windows®-based graphical user interface (GUI) software provides a user-friendly interface to exercise the features of the IC.

eval board
MAX77958EVKIT-2S6

MAX77958、MAX77961の評価キット

機能と利点

  • 高電圧VBUS範囲
  • CC端子のVBUSへの短絡保護
  • Type-C対応およびUSB-PD対応
    • モード設定:DFP/UFP/DRP
    • Type-C 1.3およびPD3.0対応
    • ケーブル方向およびパワー・ロール検出
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • Try.Snkステート対応
    • オーディオ対応
    • デバッグ・アクセサリ・シンク/ソース・モード対応
    • FRS (Fast Role Swap)初期シンク対応
    • PPS (Programmable Power Supply)シンク対応
  • BC1.2レガシー/独自規格チャージャ検出対応
    • D+/D-スイッチ内蔵
  • カスタム設定保存用のMTPメモリ
  • 水分検出および腐食防止
  • カスタム化スクリプト
  • I2Cでプログラム可能な設定
  • I2Cマスターによって外部チャージャまたはDC/DCコンバータICを制御
  • 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
    • 外部SuperSpeedマルチプレクサ/検出/IRQ
    • 外部電源またはFETのイネーブル/ディスエーブル
  • ボード上にI2Cインターフェースを実装
  • Windows 10対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX77958の評価用キット(EVキット)は、スタンドアロンUSB Type-CおよびPower DeliveryコントローラのMAX77958を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。

このEVキットは、以下の機能の容易な評価を可能にします。

  • USB Type-C検出/PD通信(略語についてはデータ・シートの表1を参照)
    • パワー・ロール(シンクおよびソース)、データ・ロール(UFPおよびDFP)検出
    • PDアダプタ検出およびPD通信
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • パワー/データ・ロール交換
    • PPS (PPS対応PDアダプタを使用)
    • オーディオおよびデバッグ・アクセサリ・シンク/ソース・モード
    • ベンダー定義のメッセージ
  • BC1.2レガシー・チャージャ検出:SDP、CDP、DCPおよびDCDタイムアウト
  • I2CマスターによってコンパニオンICを制御
  • 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
このEVキットは、MAX77958のI2Cマスター機能を実証するためのMAX77961チャージャを備えています。MAX77961は2S/3Sリチウムイオン・バッテリ・アプリケーション用の昇降圧(バックブースト)チャージャで、3.5V~25Vの入力電圧に対応し、最大6Aのプログラム可能な急速充電電流を備えています。MAX77961は、CONGピンの抵抗(R5)によって2セルまたは3セル・アプリケーションとして設定可能です。詳細についてはMAX77961のデータ・シートを参照してください。

MAX16904 (降圧コンバータ)がEVキット上に実装されており、5VをVCONNピンに供給します。MAX77958がソース・パワー・ロールの場合、MAX77958はGPIO2を使用して降圧コンバータをイネーブルします。

Micro-B USBケーブルがパッケージに同梱され、Windows® PCのUSBポートからMAX77958のスレーブI2Cポートへのインターフェースとして機能します。Windowsベースのソフトウェアが、MAX77958の機能を実行するための使いやすいインターフェースを提供します。

アプリケーション

  • カメラ
  • ゲーム機
  • ハンドヘルド機器
  • ヘルスケアおよび医療機器
  • 産業機器PoE-USB Type-Cアダプタ
  • モニタ
  • その他のUSB Type-C機器
  • ポータブル機器
  • パワーバンク
  • スマートフォン
  • タブレット

eval board
MAX77958EVKIT-2S3

MAX77958/MAX77962の評価キット

機能と利点

  • 高電圧VBUS範囲
  • CC端子のVBUSへの短絡保護
  • Type-C対応およびUSB-PD対応
    • モード設定:DFP/UFP/DRP
    • Type-C 1.3およびPD3.0対応
    • ケーブル方向およびパワーロール検出
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • Try.Snk状態対応
    • オーディオ対応
    • デバッグアクセサリシンク/ソースモード対応
    • FRS (高速ロールスワップ)初期シンク対応
    • PPS (プログラマブルパワーサプライ)シンク対応
  • BC1.2旧来/独自チャージャ検出対応
    • D+/D-スイッチ内蔵
  • カスタム設定保存用のMTPメモリ
  • 水分検出および腐食防止
  • カスタマイズスクリプト
  • I2Cで設定可能な設定
  • I2Cマスターによって外部チャージャまたはDC-DCコンバータICを制御
  • 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
    • 外部SuperSpeedマルチプレクサ/検出/IRQ
    • 外部電源またはFETのEN/DISABLE
  • ボード上にI2Cインタフェースを実装
  • Windows 10対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX77958の評価キット(EVキット)は、スタンドアロンUSB Type-CおよびPower DeliveryコントローラのMAX77958を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。

このEVキットによって、以下の機能を容易に評価することができます。

  • USB Type-C検出/PD通信(頭字語についてはデータシートの表1を参照)
    • パワーロール(シンクおよびソース)、データロール(UFPおよびDFP)検出
    • PDアダプタ検出およびPD通信
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • パワー/データロールスワップ
    • PPS (PPS対応PDアダプタ使用)
    • オーディオおよびデバッグアクセサリシンク/ソースモード
    • ベンダー定義のメッセージ
  • BC1.2旧来チャージャ検出:SDP、CDP、DCP、およびDCDタイムアウト
  • I2CマスターによってコンパニオンICを制御
  • 9つの設定可能GPIO

このEVキットは、MAX77958のI2Cマスター機能を実証するためのMAX77962チャージャを備えています。MAX77962は2Sリチウムイオンバッテリアプリケーション用のバックブーストチャージャで、3.5V~23Vの入力電圧に対応し、最大設定可能急速充電電流は3.2Aです。

バックコンバータのMAX16904がEVキットに実装されており、VCONN端子に5Vを提供します。MAX77958がソースパワーロールのとき、MAX77958はGPIO2を使用してバックコンバータをイネーブルします。

Micro-B USBケーブルがパッケージに含まれ、Windows® PCのUSBポートからMAX77958のスレーブI2Cポートへのインタフェースとして機能します。Windowsベースのソフトウェアは、MAX77958の機能を実行するための使いやすいインタフェースを提供します。

eval board
MAX77958EVKIT-3S6

MAX77958、MAX77961の評価キット

機能と利点

  • 高電圧VBUS範囲
  • CC端子のVBUSへの短絡保護
  • Type-C対応およびUSB-PD対応
    • モード設定:DFP/UFP/DRP
    • Type-C 1.3およびPD3.0対応
    • ケーブル方向およびパワー・ロール検出
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • Try.Snkステート対応
    • オーディオ対応
    • デバッグ・アクセサリ・シンク/ソース・モード対応
    • FRS (Fast Role Swap)初期シンク対応
    • PPS (Programmable Power Supply)シンク対応
  • BC1.2レガシー/独自規格チャージャ検出対応
    • D+/D-スイッチ内蔵
  • カスタム設定保存用のMTPメモリ
  • 水分検出および腐食防止
  • カスタム化スクリプト
  • I2Cでプログラム可能な設定
  • I2Cマスターによって外部チャージャまたはDC/DCコンバータICを制御
  • 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
    • 外部SuperSpeedマルチプレクサ/検出/IRQ
    • 外部電源またはFETのイネーブル/ディスエーブル
  • ボード上にI2Cインターフェースを実装
  • Windows 10対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX77958の評価用キット(EVキット)は、スタンドアロンUSB Type-CおよびPower DeliveryコントローラのMAX77958を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。

このEVキットは、以下の機能の容易な評価を可能にします。

  • USB Type-C検出/PD通信(略語についてはデータ・シートの表1を参照)
    • パワー・ロール(シンクおよびソース)、データ・ロール(UFPおよびDFP)検出
    • PDアダプタ検出およびPD通信
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • パワー/データ・ロール交換
    • PPS (PPS対応PDアダプタを使用)
    • オーディオおよびデバッグ・アクセサリ・シンク/ソース・モード
    • ベンダー定義のメッセージ
  • BC1.2レガシー・チャージャ検出:SDP、CDP、DCPおよびDCDタイムアウト
  • I2CマスターによってコンパニオンICを制御
  • 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
このEVキットは、MAX77958のI2Cマスター機能を実証するためのMAX77961チャージャを備えています。MAX77961は2S/3Sリチウムイオン・バッテリ・アプリケーション用の昇降圧(バックブースト)チャージャで、3.5V~25Vの入力電圧に対応し、最大6Aのプログラム可能な急速充電電流を備えています。MAX77961は、CONGピンの抵抗(R5)によって2セルまたは3セル・アプリケーションとして設定可能です。詳細についてはMAX77961のデータ・シートを参照してください。

MAX16904 (降圧コンバータ)がEVキット上に実装されており、5VをVCONNピンに供給します。MAX77958がソース・パワー・ロールの場合、MAX77958はGPIO2を使用して降圧コンバータをイネーブルします。

Micro-B USBケーブルがパッケージに同梱され、Windows® PCのUSBポートからMAX77958のスレーブI2Cポートへのインターフェースとして機能します。Windowsベースのソフトウェアが、MAX77958の機能を実行するための使いやすいインターフェースを提供します。

アプリケーション

  • カメラ
  • ゲーム機
  • ハンドヘルド機器
  • ヘルスケアおよび医療機器
  • 産業機器PoE-USB Type-Cアダプタ
  • モニタ
  • その他のUSB Type-C機器
  • ポータブル機器
  • パワーバンク
  • スマートフォン
  • タブレット

EVAL-MAX77985-77986
MAX77985/MAX77986 Evaluation Kits
MAX77985-MAX77986 EVKIT Board Photo Angle MAX77985-MAX77986 EVKIT Board Photo Top MAX77985-MAX77986 EVKIT  Board Photo Bottom
MAX77958EVKIT-2S6
MAX77958、MAX77961の評価キット
MAX77958EVKIT-2S6、MAX77958EVKIT-3S6:ボード写真
MAX77958EVKIT-2S3
MAX77958/MAX77962の評価キット
MAX77958EVKIT-2S3:ボード写真
MAX77958EVKIT-3S6
MAX77958、MAX77961の評価キット
MAX77958EVKIT-2S6、MAX77958EVKIT-3S6:ボード写真

リファレンス・デザイン

MAXREFDES179 Block Diagram
MAXREFDES179 Circuits from the Lab®

リファレンスデザインボード

機能と利点

  • Type-CおよびUSB-PD対応
  • DRPおよびTry,Snk状態

    • ケーブル方向、パワーロール検出
    • OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
    • 最高のPD電力プロファイル(45W)を自動ネゴシエート(シンク時)

  • OTGを自動イネーブル(ソース時)
  • 自動設定可能バッテリチャージャ
  • AP制御によるPD電力プロファイルの上書き、OTG制限、USB-PD機能、バックブーストチャージャの設定、MAX17320残量ゲージ状態の読取り/書込み、MAX77932スイッチドキャパシタコンバータの設定

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-08 03:17
    Don't Let a Low Battery Eat Into Your Playtime
Figure 1. CN0581 Simplified Block Diagram
CN0581 Circuits from the Lab®

Configurable USB-C Power Sink Solution

機能と利点

  • Selectable Voltage Ranges of 5V, 9V, 12V, 15V, and 20V
  • Selectable Current Setting up to 3A (or up to 5A at 20V)
  • USB-C 1.3 Compatible
  • PD 3.0 Negotiation and Messaging
  • Surge Stopper with Reverse Protection and Fault Detection
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 Circuits from the Lab®

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

機能と利点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA
MAXREFDES179
リファレンスデザインボード
MAXREFDES179 Block Diagram
MAXREFDES179
Figure 1. System Board
MAXREFDES1283
24V Universal Serial Bus Type-C (USB-C) Power Supply
maxrefdes1283 fig 1
CN0581
Configurable USB-C Power Sink Solution
Figure 1. CN0581 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0581-EBZ ANGLE View
EVAL-CN0581-EBZ Top View
EVAL-CN0581-EBZ Bottom View
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0585-FMCZ Angle View
EVAL-CN0585-FMCZ Bottom View
EVAL-CN0585-FMCZ Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品