ADP223
新規設計に推奨電圧レギュレータ、デュアル、300mA出力調整可能、低ノイズ、高PSSR
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.63
製品情報
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 小型8ピン2mm×2mm
- LFCSPパッケージ
- 初期精度: ±1%
- 高PSRR:70dB@10kHz、60dB@100kHz、40dB@1MHz
- 低ノイズ:27μVrms@VOUT=1.2V、50μVrms@VOUT=2.8V
- 優れた過渡応答特性
- 低いドロップアウト電圧:170mV@300mA負荷時
- グランド電流:65μA(typ)@無負荷、両LDOイネーブル時
- 過電流保護と過熱保護機能
300mAのデュアルの調整可能出力を持つADP223/ADP225と固定出力のADP222/ADP224は、高PSRR、低ノイズ、低静止時電流と低いドロップアウト電圧を備えており、電圧レギュレータとしては、厳しい性能と省ボードスペースの要求のある無線アプリケーションに最適です。
低い静止時電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP222/ADP223/ADP224/ADP225は、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225は、低いヘッドルーム電圧で動作していても100kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の電源電圧除去特性を維持する電源です。ADP222/ADP223/ADP224/ADP225は、ノイズ・バイパス用コンデンサを必要とせずに、競合のLDOよりも優れたノイズ性能を提供します。過電流とサーマル保護回路は、逆条件下のダメージを保護します。
ADP224とADP225はそれぞれADP222とADP223と同じですが、出力の急速放電機能が加わっています。
ADP222/ADP223/ADP224/ADP225は、小型8ピン、2mm×2mmのLFCSPパッケージで供給され、超小型1μF(±30%)のセラミック出力コンデンサで安定な動作が得られるため、幅広い携帯機器の電源としては、最小の必要ボード面積ですみます。
アプリケーション- 無線ネットワーク機器
- POS装置、バーコード・スキャナ、クレジットカード読み取り機
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- ポータブル医用機器
- ポストDC/DCレギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP223ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADP223ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| ADP223ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP223ACPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。