ADG1219

量产

低电容、低电荷注入、±15 V/12 V iCMOS® 单刀双掷开关,采用SOT-23封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电荷注入:小于0.5 pC(整个信号范围内)
  • 2.5 pF关断电容
  • 低泄漏:0.6 nA(最大值,85°C)
  • 导通电阻:120 Ω
  • 额定电源电压:+12 V、±15 V
  • 无需VL电源
  • 3 V逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 8引脚SOT-23封装
ADG1219
低电容、低电荷注入、±15 V/12 V iCMOS® 单刀双掷开关,采用SOT-23封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG1219

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


参考电路

Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1219的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览