LT3095
量产双通道低噪声偏置发生器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 可产生两个独立的低噪声偏置电源
- 升压型稳压器:
- 宽输入电压范围:3V 至 20V
- 可调开关频率:450kHz 至 2MHz
- 可同步至外部时钟
- 950mA 电源开关
- 集成型肖特基二极管
- 内部频率补偿
- 线性稳压器:
- 宽输出电压范围:1V 至 20V
- SET 引脚基准电流:50μA
- 低噪声:4μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 高频 PSRR:72dB (在 1MHz)
- 独立的精准门限使能引脚
- 对称的引出脚配置简化了 PCB 布局
- 耐热性能增强型 3mm x 5mm 24 引脚 QFN 封装
LT®3095 可采用一个 3V 至 20V 的共模输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率、峰值电流模式升压型开关稳压器和一个可利用单个电阻器进行设置的低噪声 50mA 线性稳压器。线性稳压器的高电源纹波抑制 (PSRR) 与其低噪声性能相结合,可实现低于 100μVP-P 的输出纹波和噪声。
每个升压型稳压器将其输出电压调节至比对应线性稳压器的输出电压高 2V,从而优化了功率耗散、PSRR 和瞬态响应性能。这种跟踪方案加之内部升压型稳压器频率补偿和集成型肖特基二极管,最大限度地减少了外部组件数目并简化了系统设计。每个线性稳压器包括内部电流限制和热限制保护电路。
LT3095 的开关频率可利用单个电阻器从外部设置,其范围为 450kHz 至 2MHz。一个 SYNC 引脚可实现至外部时钟的同步。LT3095 采用耐热性能增强型的扁平 (仅高 0.75mm) 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装。
Applications
- 对噪声敏感的 USB 供电型应用
- 数据转换、工业电源、RF
- 仪表放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
3rd Party Solutions 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3095EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3095EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3095IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3095IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3095MPUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3095MPUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3095
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3095的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论