eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADM660

量产

CMOS 开关电容电压转换器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ADM660: 使输入电源电压反相或加倍
  • ADM8660: 使输入电源电压反相
  • 输出电流:100 mA
  • 关断功能(ADM8660)
  • 2.2 µF 或10 µF电容
  • 0.3 V 压降(30 mA负载)
  • 采用+1.5 V至+7 V电源供电
  • 低功耗CMOS:600 µA静态电流
  • 可选电荷泵频率(25 kHz/120 kHz)
  • MAX660、MAX665、ICL7660的引脚兼容升级器件
  • 提供16引脚TSSOP封装

ADM660
CMOS 开关电容电压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

CN0513 Board
CN0513 参考设计

20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案

特性和优点

  • 数据采集解决方案在0°C70°C范围内经过完全表征
  • 保证20位无失码
  • INL±2 ppmDNL±0.25 ppm
  • 吞吐速率:1.8 MSPS
  • 失调误差漂移:±3.5 ppm/°C;增益误差漂移:±6 ppm/°C
  • SNR98 dBG = 1时),92 dBG = 10时),fIN = 1 kHz
  • THD-120 dBG = 1时),-116 dBG = 10时),fIN = 1 kHz
  • 过采样动态范围:102 dB (900 kSPS)OSR = 2
  • 软件可编程双极输入范围(±1 V±10 V
    • 允许单端和差分信号
  • CMRR92 dB(典型值)
  • 输入阻抗允许与传感器直接接口
  • 易用特性可降低系统功耗和复杂性
  • 高达50 mAADC输入过压箝位保护吸电流
  • 片内5 V基准电压和缓冲
  • 第一转换精度,无延迟/流水线延迟
  • 快速转换时间支持低SPI时钟速率
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
CN0513
20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案

最新评论