ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG839
量产0.35 Ω、CMOS、1.65 V至3.6 V、单通道单刀双掷开关/2:1多路复用器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 工作电压:1.65 V至3.6 V
- 超低导通电阻:
0.35 Ω(典型值)
0.5 Ω(最大值,2.7 V电源) - 出色的音频性能、超低失真:
0.055 Ω(典型值)
0.09 Ω (最大值,导通电阻RON平坦度)
- 高载流能力:
300 mA(连续电流)
500 mA(峰值电流,3.3 V) - 汽车应用温度范围:–40°C至+125°C
- 轨到轨开关工作
- 典型功耗:<0.1 μW
ADG839是一款低压CMOS器件,内置一个单刀双掷(SPDT)开关。在整个温度范围内,该器件具有小于0.6 Ω的超低导通电阻。额定电源电压为1.8 V、2.5 V和3.3 V。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG839为先开后合式开关。
ADG839采用6引脚SC70封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG839YKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
ADG839YKSZ-REEL | 6-Lead SC70 | ||
ADG839YKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG839
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。