ADG5401
推荐用于新设计高压防闩锁型单通道SPST开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 所有条件下都具有防闩锁特性
- 人体模型(HBM)ESD额定值: 8 kV
- 低导通电阻:6.5 Ω
- ±9 V至±22 V双电源供电
- 9 V至40 V单电源供电
- 最大额定电源电压:48 V
- 额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
- 模拟信号范围:VSS至VDD
ADG5401是一款单芯片工业用CMOS模拟开关,内置防闩锁单刀单掷(SPST)开关。当接通时,开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换的应用堪称理想解决方案。防闩锁结构以及高ESD额定值使这些开关在恶劣环境下具有更佳的稳定性。
产品特色
- 沟道隔离可防止闩锁。
电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,
保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。 - 低导通电阻RON。
- 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,
ADG5401可以采用高达±22 V的双电源供电。 - 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG5401可以采用高达40 V的单轨电源供电。
- 3 V逻辑兼容数字输入: VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。
- 无需VL逻辑电源。
- 提供8引脚MSOP封装。
应用
- 高压信号路由
- 自动测试设备
- 模拟前端电路
- 精密数据采集系统
- 放大器增益选择
- 工业仪器仪表
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG5401BCPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm) | ||
ADG5401BRMZ | 8-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG5401
- ADG5401F
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5401的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论