ADP1614
推荐新设计使用650kHz /1.3 MHz、4 A、升压PWM DC-DC开关转换器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 可调和固定限流选项:
最高可调电流:4A
固定电流:3A - 输入电压范围:2.5 V至5.5V
- 固定频率选项:650kHz或1.3MHz
- 可调输出电压最高可达20V
- 可调软启动
- 欠压闭锁
- 热关断
- 3mm×3mm、10引脚LFCSP
- ADIsimPower设计工具支持
ADP1614是一款升压DC-DC开关转换器,集成了功率开关,能够提供高达20V的输出电压。ADP1614具有引脚可调电流限值,该限值通过外部电阻设置,升压开关频率固定于650kHz或1.3MHz。此外,ADP1614还提供固定3A限流和引脚可选频率。ADP1614的封装高度仅有0.8mm,特别适合空间受限的应用,如便携式设备和薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)等。
ADP1614以电流模式脉冲宽度调制(PWM)方式工作,功效比最高可达94%。可调软启动可以防止器件启用时的涌入电流。PWM电流模式架构能提供出色的瞬态响应及简便的噪声滤波,并且允许使用节省成本的小型外部电感和电容。其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、热关断(TSD)和逻辑控制使能。
ADP1614采用无铅、10引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
- TFT LCD偏置电源
- 便携式应用
- 工业/仪器设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1614ACPZ-1.3-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP1614ACPZ-650-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP1614ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADP1614ACPZ-1.3-R7 | 量产 | |
ADP1614ACPZ-650-R7 | 量产 | |
ADP1614ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP1614ACPZ-1.3-R7 | 量产 | |
ADP1614ACPZ-650-R7 | 量产 | |
ADP1614ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP1614
- ADP1614-1.3
- ADP1614-650
ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具ADP161x Coupled-SEPIC Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具ADP161x Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。