MAX13256

量产

36V H桥变压器驱动器,用于隔离电源设计

宽工作范围变压器驱动器,简化隔离电源设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简单灵活的设计
    • 8V至36V供电范围
    • 效率高达90%
    • 提供高达10W的变压器驱动
    • 欠压锁定
    • 2.5V至5V逻辑接口
    • 内部或外部时钟源
    • 可调节过流门限
  • 集成系统保护
    • 故障检测与指示
    • 过流限制
    • 过热保护
  • 节省电路板空间
    • 小型10引脚TDFN封装(3mm x 3mm)
MAX13256
36V H桥变压器驱动器,用于隔离电源设计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX13256EVKIT

MAX13256评估板

特性和优点

  • 8V至36V输入电压范围
  • 效率高达90%
  • 全波整流输出
  • 可配置为倍压、双极性半波整流器、推挽式整流器输出
  • 可选择内部或外部时钟工作
  • 设计提供1500VRMS隔离
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13256评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,板上安装了MAX13256 10W隔离型H桥DC-DC转换器。评估板采用8V至36V直流电源供电,板上HALO提供的1:1匝比变压器将输出电压范围设置在6.8V至34.8V,电流限制在300mA。
评估板采用H桥DC-DC转换器架构,在+24V、2.2W至8.3W输出功率范围内具有大于90%的总体效率。固有的均衡设计以及连续输入电流模式,将输入纹波电流和噪声辐射降至最小。欠压锁定(UVLO)、可调节限流以及热关断功能提供高度可靠的10W隔离电源。表贴变压器为全波整流电路输出提供电气隔离,降低输出电压噪声。
评估板配置为全波整流器,输出电压跟随输入电压,也可配置为其它拓扑,例如:倍压、双极性输出、半波整流以及推挽式整流器。
采用HALO TGMR-512V6LF变压器,工作在4:1匝数比时,可提供1A的负载电流。
器件采用10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装并带有裸焊盘。

应用

  • 24V PLC隔离电源
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗装置
  • 电机控制
  • 电表

MAX13256EVKIT
MAX13256评估板

参考电路

maxrefdes12fig01
MAXREFDES12 参考设计

隔离、八通道、工业数字输入电平转换器/串行器

特性和优点

  • 八路高压输入通道(最高36V)
  • 片上8-1串行器,SPI接口
  • 内部5V稳压器
  • 隔离电源和数据
  • 小尺寸印制板(PCB)面积
  • 器件驱动器
  • C语言源代码示例
  • Pmod™兼容规格

MAXREFDES9 System Block Diagram
MAXREFDES9 参考设计

3.3V to 15V Input, ±15V (±12V) Output, Isolated Power Supply

特性和优点

Features

  • Isolated power
  • ±15V (±12V) outputs
  • Small printed-circuit board (PCB) area
  • Pmod™-compatible form factor
MAXREFDES177
MAXREFDES177 参考设计

MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO

特性和优点

  • IEC 61131-9 Compliant
  • TMG TE IO-Link Stack
  • IO-Link Version 1.1 Compliant
  • Universal Analog IO
  • Integrated Galvanic Isolation
MAXREFDES75
MAXREFDES75 参考设计

MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

特性和优点

  • 比例测量或与高精度电压基准进行比较测量
  • 用户可编程传感器(负载单元)的失调和增益校准
  • 用户可编程DAC的失调和增益校准
  • 用户可编程电压输出范围映射
MAXREFDES1294
MAXREFDES1294 参考设计

Ultra-Miniature, 24V/700mA, No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter with Peak Efficiency of 91.5%, Using the MAX17690

特性和优点

  • Undervoltage Lockout
  • 2.5V to 5V Compatible Logic Interface
  • Internal or External Clock Source
  • Adjustable Overcurrent Threshold
  • Fault Detection and Indication
  • Overcurrent Limiting
  • Overtemperature Protection
  • Small 10-Pin TDFN Package (3mm × 3mm)
MAXREFDES74
MAXREFDES74 参考设计

MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

特性和优点

The MAXREFDES74# reference design features:

  • Power and data isolation
  • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
  • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

MAX11156

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • SNR: 94.4dB
  • THD: -107dB at 1kHz
  • Buffered internal or external voltage reference input
  • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
  • Single 5V supply
  • True bipolar ±5V input range

MAX5318

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
  • 3µs settling time
  • User-programmable offset and gain calibration
  • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
  • Force/sense output
  • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
MAXREFDES12
隔离、八通道、工业数字输入电平转换器/串行器
MAXREFDES9
3.3V to 15V Input, ±15V (±12V) Output, Isolated Power Supply
MAXREFDES177
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
MAXREFDES75
MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出
MAXREFDES1294
Ultra-Miniature, 24V/700mA, No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter with Peak Efficiency of 91.5%, Using the MAX17690
MAXREFDES74
MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13256的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览