ADA4945-1

推荐新设计使用

高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽电源电压范围:3 V至10 V
  • 宽输入共模电压范围: −VS至 +VS − 1.3 V
  • 轨到轨输出
  • 采用额定双电源工作模式
    • 全功率模式:4 mA (145 MHz)
    • 低功率模式:1.4 mA (80 MHz)
  • 全功率模式
    • 低谐波失真
    • −133 dBc HD2和−140 dBc HD3 (1 kHz)
    • −133 dBc HD2和-116 dBc HD3 (100 kHz)
    • 快速建立时间
      • 18位:100 ns
      • 16位:50 ns
    • 输入电压噪声:1.8 nV/√Hz,f = 100 kHz
  • 最大失调电压:±115 μV(−40°C至+125°C)
  • 用于ADC输入保护的可调输出箝位
ADA4945-1
高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4945-HP
  • ADA4945-LP

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4945-1

ADA4945-1 评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验和原型制作
  • 用户自定义电路配置

产品详情

ADI公司的ADA4945-1CP-EBZ评估板允许用户评估ADA4945-1全差分放大器的性能。ADA4945-1CP-EBZ评估板可配置为接受单端或差分输入信号。

ADA4945-1CP-EBZ评估板利用多个2引脚和3引脚接头控制ADA4945-1的各种特性。施加正确的跳线以便设置ADA4945-1高低输出箝位电平,设置ADA4945-1输出共模电压,选择ADA4945-1的高功率或低功率模式并设置ADA4945-1数字接地电平。

电源层和接地层经优化可确保低噪声和高速运算。器件放置和电源旁路可以较大程度地提高电路的灵活性和性能。ADA4945-1CP-EBZ评估板支持0402表面贴装技术(SMT)器件、0805旁路电容和2.54 mm接头。

输入和输出信号通过50 Ω侧边引出超小A型(SMA)连接器转至/自此电路板。

ADA4945-1数据手册提供ADA4945-1的完整规格。使用ADA4945-1CP-EBZ评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-AD4630-24

AD4630-24 SAR ADC 评估板

特性和优点

  • 板载基准电压源、时钟源和 ADC 驱动器
  • 通用模拟信号调理电路
  • FMC-LPC 系统板连接器
  • 用于配置和数据分析(时域和频域)的 ACE PC 软件
  • 与其他现成的控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4630-24FMCZ 评估板可快速轻松地评估 AD4630 系列 24 位精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。

AD4630-24  是一款低功耗、24 位、2 通道、24 位精密 SAR ADC,每通道支持高达 2 MSPS。该评估板展示了 AD4630-24 的性能,并为各种系统应用提供了可配置的模拟前端 (AFE)。

EVAL-AD4630-24FMCZ 评估板设计用于与 Digilent ZedBoard一起使用。ZedBoard 用于控制数据捕获和缓冲。评估板通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 低引脚数 (LPC) 连接器连接到 ZedBoard 板。ZedBoard 托管 Xilinx Zynq7000 SoC,它具有两个处理器内核和可编程 FPGA 架构。ZedBoard 通过 USB 连接到 PC。

应用

  • 自动测试设备
  • 数字控制回路
  • 医疗仪器仪表
  • 地震学
  • 半导体制造
  • 科学仪器仪表

eval board
EVAL-AD4030-24

AD4030-24 评估板,精密单通道 24 位 SAR ADC

特性和优点

  • 板载基准电压源、时钟源和 ADC 驱动器
  • 通用模拟信号调理电路
  • FMC-LPC 系统板连接器
  • 用于配置和数据分析(时域和频域)的 ACE PC 软件
  • 与其他现成的控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4030-24FMCZ 评估板可快速轻松地评估 AD4030 系列 24 位精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。

AD4030-24  是一款低功耗、24 位精度的 SAR ADC,支持高达 2 MSPS。该评估板展示了 AD4030-24 的性能,并为各种系统应用提供了可配置的模拟前端 (AFE)。

EVAL-AD4030-24FMCZ 评估板设计用于与 Digilent ZedBoard一起使用。ZedBoard 用于控制数据捕获和缓冲。评估板通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 低引脚数 (LPC) 连接器连接到 ZedBoard 板。ZedBoard 托管 Xilinx Zynq7000 SoC,它具有两个处理器内核和可编程 FPGA 架构。ZedBoard 通过 USB 连接到 PC。

评估板包括:

  • 一种高精度缓冲带隙 5 伏基准 (LTC6655)。
  • 为 AD4030-24 提供信号调节和驱动的模拟前端 (AFE)。AFE 可配置为使用双缓冲器配置中的 ADA4896-2 或全差分放大器 ADA4945-1。
  • 一个可选的 100 MHz 时钟源,为 FPGA 和 ADC 提供参考时钟。
  • 完整的电源解决方案,通过 FMC 连接器从 ZedBoard 提供的 12 伏电源提供所有必要的电压轨。

这些产品的完整描述可在其各自的数据表中找到,使用评估板时应查阅这些数据表。

应用

  • 自动测试设备
  • 数字控制回路
  • 医疗仪器仪表
  • 地震学
  • 半导体制造
  • 科学仪器仪表

EVAL-ADA4945-1
ADA4945-1 评估板
EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
EVAL-AD4630-24
AD4630-24 SAR ADC 评估板
EVAL-AD4030-24
AD4030-24 评估板,精密单通道 24 位 SAR ADC

参考电路

Simplified Circuit Diagram
CN0535 参考设计

High Performance, Alias Free Measurement Platform for Flexible Data Acquisition System

特性和优点

  • Alias free Measurement System
  • Optimized for AC & DC Performance
  • Wide Analog Input (+/-12V)
  • FMC Compatible Form Factor

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-26
    CN0535开箱及使用入门视频
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-12-17
    CN0535 Mbed示例编程设置
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-04 04:42
    CN0535 Mbed Example Program Setup
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-16 06:43
    CN0535 Unboxing and Getting Started Video
Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
CN0577 参考设计

Analog Front End and Digital Interface for Serial LVDS SAR ADCs

特性和优点

  • 18-Bit Resolution, 15 MSPS Data Acquisition System
  • Arbitrary Voltage Inputs Supported
  • All Clocking and Power Requirements are Onboard
  • FMC Connector for FPGA Interfacing
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
CN0535
High Performance, Alias Free Measurement Platform for Flexible Data Acquisition System
CN0577
Analog Front End and Digital Interface for Serial LVDS SAR ADCs
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4945-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览