ADN4661

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADN4661
量产单通道、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
|
|
ADN4661是一款单通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路驱动器,提供600 Mbps (300 MHz)以上的数据速率,功耗超低。它采用直通式引脚排列,便于PCB布局以及输入与输出信号分离。
该器件接受低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换成典型值为±3.1 mA的差分电流输出,以便驱动双绞线电缆等传输介质。所传输的信号在接收端的端接电阻上产生典型值为±355 mV的差分电压,然后由线路接收器将其转换为TTL/CMOS逻辑电平。
ADN4661及配套LVDS接收器为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4661BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADN4661BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADN4661BRZ | 量产 | |
ADN4661BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADN4661 IBIS Model 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4661的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论