eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3008

推荐用于新设计

3μA IQ、20mA、45V 低压差线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低静态电流:3μA
  • 输入电压范围:2.0V 至 45V
  • 输出电流:20mA
  • 压差电压:300mV
  • 可调输出 (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
  • 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
  • 输出容差:±2% (在整个负载、输入电压和温度范围内)
  • 在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小值为 2.2μF) 时可稳定
  • 停机电流:
  • 电流限制保护
  • 反向电池保护
  • 热限制保护
  • TSOT-23 和 2mm x 2mm DFN 封装

 

LT3008
3μA IQ、20mA、45V 低压差线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 2
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LTC4412HV 推荐用于新设计 采用 ThinSOT 封装的 36V、低损耗 PowerPath 控制器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1388A

LT3008EDC Demo Board | 3µA IQ, 20mA Low Dropout Linear Regulators

产品详情

Demonstration circuit 1388A is an ultralow quiescent current and low dropout voltage linear regulator featuring the LT3008 in the 2 × 2 DFN-6 package. The DC1388A has an input voltage range from 2V to 45V, and is capable of delivering up to 20mA output current. The jumper-selectable output voltage can be set to 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2V, 2.5V, 3.3V, 5V or a user-defined value. With a 3µA quiescent current, the LT3008 is ideal for supplying power to low current battery-powered systems, keep-alive power supply and remote monitoring utility meters and hotel door locks.

DC1388A
LT3008EDC Demo Board | 3µA IQ, 20mA Low Dropout Linear Regulators

参考电路

Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3008的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览