ADG3241
量产2.5 V/3.3 V、1位、2端口电平转换器总线开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 开关传播延迟:225 ps
- 端口之间采用4.5 Ω开关连接
- 数据速率:1.5 Gbps
- 2.5 V/3.3 V 电源供电
- 可选电平转换
- 电平转换
- 3.3 V 转 2.5 V
- 3.3 V t转 1.8 V
- 2.5 V转1.8 V - 小信号带宽:770 MHz
- 6引脚SC70封装
ADG3241是一款2.5 V或3.3 V、单通道数字开关,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG3241BKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
ADG3241BKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3241的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论