MAX19985A
最后购买期限双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
噪声最低、线性度最高的700MHz至1000MHz双通道、SiGe混频器,用于WCDMA、CDMA、LTE、WiMAX和GSM基站,提供优异的IP3、NF和2LO-2RF指标
- 产品模型
- 2
产品详情
- 700MHz至1000MHz RF频率范围
- 900MHz至1300MHz LO频率范围
- 50MHz至500MHz IF频率范围
- 8.7dB (典型值)转换增益
- 9.0dB (典型值)噪声系数
- +25.5dBm (典型值)输入IP3
- +12.6dBm (典型值)输入1dB压缩点
- PRF = -10dBm时,具有76dBc (典型值)的2LO-2RF杂散抑制
- 双通道,理想用于各种接收机应用
- 48dB (典型值)通道间隔离
- 低至-3dBm至+3dBm的LO驱动
- 集成LO缓冲器
- 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
- 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为46dB,开关时间为50ns
- 引脚兼容于MAX19995/MAX19995A系列的1700MHz至2200MHz混频器
- 引脚相似于MAX19997A/MAX19999系列的1850MHz至3800MHz混频器
- 采用+5.0V或+3.3V单电源供电
- 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
MAX19985A高线性度、双通道、下变频混频器可为700MHz至1000MHz接收机应用提供8.7dB增益、+25.5dBm IIP3和9.0dB噪声系数。该混频器具有900MHz至1300MHz LO频率范围,适合蜂窝或新700MHz频带中高端LO注入结构。MAX19985支持低端LO注入,该器件与MAX19985A引脚、功能兼容。
除具有优异的线性度和噪声性能外,MAX19985A还具有非常高的元件集成度。该器件包括两个双平衡无源混频器核、两个LO缓冲器、一个双输入LO选择开关以及一对差分IF输出放大器。片内集成的非平衡变压器使器件能够接收单端RF和LO输入。
MAX19985A需要一个标称为0dBm的LO驱动,电源电流在VCC = +5.0V时的典型值为330mA、在VCC = +3.3V时的典型值为280mA。
MAX19985/MAX19985A与MAX19995/MAX19995A 1700MHz至2200MHz混频器引脚兼容,与MAX19997A/MAX19999 1850MHz至3800MHz混频器引脚相似。这使得该系列下变频混频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
MAX19985A采用带裸焊盘的6mm x 6mm、36引脚、薄型QFN封装。在TC = -40°C至+85°C扩展级温度范围内,可保证电气性能。
应用
- 700MHz LTE/WiMAX™基站
- 850MHz WCDMA和cdma2000®基站
- 固定宽带无线接入
- GSM850/900 2G和2.5G EDGE基站
- iDEN®基站
- 军用系统
- 个人移动无线装置
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX19985AETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX19985AETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q下变频器/接收器 17 | ||
MAX9984 | 量产 | SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9985 | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986A | 量产 | SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9993 | 最后购买期限 | 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9994 | 量产 | SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9995 | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19995 | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19995A | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19997A | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、1800MHz至2900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9996 | 量产 | SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19996 | 量产 | SiGe、高线性度、高增益、2000MHz至3000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 |
MAX2029 | 量产 | 高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关 |
MAX2031 | 量产 | 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2041 | 量产 | 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2042A | 量产 | SiGe、高线性度、1600MHz至3900MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器 |
MAX2044 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器 |
产品 10 | ||
MAX9981 | 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX9982 | 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX19985 | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19999 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、3000MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 | |
MAX19998 | SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX19996A | SiGe、高线性度、2000MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX19998A | SiGe、高线性度、高增益、3200MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 | |
MAX2039 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2042 | SiGe、高线性度、2000MHz至3000MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX2043 | 1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19985A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论