MAX19998
SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器
噪声最低、线性度最高的2300MHz至4000MHz SiGe混频器,用于LTE、WiMAX和MMDS基站,提供出色的IIP3、NF和2 x 2指标
产品详情
- 2300MHz至4000MHz RF频率范围
- 2600MHz至4300MHz LO频率范围
- 50MHz至500MHz IF频率范围
- 8.7dB转换增益
- 9.7dB噪声系数
- +24.3dBm (典型值)输入IP3
- +11.3dBm (典型值)输入1dB压缩点
- PRF = -10dBm时,具有67dBc (典型值)的2RF - 2LO杂散抑制
- 集成LO缓冲器
- 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
- -3dBm至+3dBm的低LO驱动
- 引脚兼容于MAX19996/MAX19996A 2000MHz至3900MHz混频器
- 引脚相似于MAX9984/MAX9986/MAX9986A 400MHz至1000MHz混频器以及MAX9993/MAX9994/MAX9996 1700MHz至2200MHz混频器
- 采用5.0V或3.3V单电源供电
- 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
MAX19998单路、高线性度下变频混频器可为2300MHz至4000MHz的WiMAX™、LTE以及MMDS接收应用提供8.7dB转换增益、+24.3dBm输入IP3、+11.3dBm 1dB输入压缩点和9.7dB噪声系数。MAX19998具有2600MHz至4300MHz超宽LO频率范围,该器件可用于所有2.5GHz和3.5GHz应用的低端或高端LO注入架构。关于针对2.5GHz可变调谐的高端注入产品,请参考MAX19996A。
除具有优异的线性度和噪声性能外,MAX19998还具有非常高的元件集成度。该器件包括一个双平衡无源混频器核、一个IF放大器以及一个LO缓冲器。片内集成的非平衡变压器使器件能够接收单端RF和LO输入。MAX19998需要一个标称0dBm的LO驱动,电源电流在VCC = 5.0V时的典型值为230mA、在VCC = 3.3V时为150mA。
MAX19998与MAX19996/MAX19996A 2000MHz至3900MHz系列混频器引脚兼容,并与MAX9984/MAX9986/MAX9986A 400MHz至1000MHz混频器以及MAX9993/MAX9994/MAX9996 1700MHz至2200MHz混频器引脚相似。这使得该系列下变频混频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
MAX19998采用紧凑的、5mm x 5mm、20引脚、薄型QFN封装,带有裸焊盘。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内,可保证电气性能。
应用
- 2.5GHz WiMAX和LTE基站
- 2.7GHz MMDS基站
- 3.5GHz WiMAX和LTE基站
- 固定宽带无线接入
- 军用系统
- 个人移动无线装置
- 无线本地环路
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q下变频器/接收器 18 | ||
MAX9984 | 量产 | SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9985 | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19985A | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986A | 量产 | SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9993 | 最后购买期限 | 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9994 | 量产 | SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9995 | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19995 | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19995A | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19997A | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、1800MHz至2900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9996 | 量产 | SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19996 | 量产 | SiGe、高线性度、高增益、2000MHz至3000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 |
MAX2029 | 量产 | 高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关 |
MAX2031 | 量产 | 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2041 | 量产 | 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2042A | 量产 | SiGe、高线性度、1600MHz至3900MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器 |
MAX2044 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器 |
产品 10 | ||
MAX9981 | 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX9982 | 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX19985 | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19999 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、3000MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 | |
MAX19996A | SiGe、高线性度、2000MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX19998A | SiGe、高线性度、高增益、3200MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 | |
MAX2032 | 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 | |
MAX2039 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2042 | SiGe、高线性度、2000MHz至3000MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX2043 | 1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19998的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论