MAX9985
量产双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
具有最高线性度、最低噪声的700MHz至1000MHz下变频SiGe混频器,用于2.5G、3G基站设计
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 700MHz至1000MHz RF频率范围
- 570MHz至865MHz LO频率范围
- 50MHz至250MHz IF频率范围
- 6dB (典型值)变频增益
- 10.5dB (典型值)噪声系数
- +28.5dBm (典型值)输入IP3
- +16.2dBm (典型值)输入1dB压缩点
- PRF = -10dBm时,具有77dBc的2RF-2LO杂散抑制
- 双通道非常适合分集接收机应用
- 47dB (典型值)通道隔离度
- -3dBm至+3dBm的LO驱动
- 内置LO缓冲器
- 内置RF和LO非平衡变压器,用于单端输入
- 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为43dB,开关时间为50ns
- 与MAX9995 1700MHz至2200MHz混频器引脚兼容
- 提供无铅(Pb)封装
MAX9985高线性度、双通道下变频混频器具有约6dB增益、+28.5dBm IIP3和10.5dB噪声系数(NF),可理想用于分集接收机应用。该混频器具有700MHz至1000MHz RF频率范围和570MHz至865MHz LO频率范围,非常适合于低边LO注入接收结构。另外,较宽的频率范围使MAX9985非常适合GSM 850/950、2G/2.5G EDGE、WCDMA、cdma2000®和iDEN®基站应用。
MAX9985双通道下变频混频器具有极高的集成度。MAX9985包括两个双平衡有源混频器内核、两个LO缓冲器、一个双输入LO选择开关和一对差分IF输出放大器。另外,RF和LO端集成的片内非平衡变压器允许器件接收单端RF输入和单端LO输入。MAX9985需要典型值为0dBm的LO驱动。电源电流可调整至400mA。
MAX9985提供36引脚、带裸焊盘的薄型QFN封装(6mm x 6mm)。在TC = -40°C至+100°C扩展级温度范围内可保证其电气性能。
应用
- 850MHz WCDMA基站
- cdmaOne™与cdma2000®基站
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- GSM 850/GSM 950、2G/2.5G EDGE基站
- iDEN®基站
- 微波链路
- 军用系统
- 个人移动无线装置
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9985ETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX9985ETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q解调器 2 | ||
MAX2021 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供750MHz至1200MHz正交调制/解调 |
MAX2022 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器 |
I/Q下变频器/接收器 10 | ||
MAX9984 | 量产 | SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986A | 量产 | SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9993 | 最后购买期限 | 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9994 | 量产 | SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9995 | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9996 | 量产 | SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2029 | 量产 | 高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关 |
MAX2031 | 量产 | 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2041 | 量产 | 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
VCO缓冲器和分路器 2 | ||
MAX9988 | 过期 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 |
MAX9989 | 量产 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 |
产品 6 | ||
MAX9987 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 | |
MAX9990 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 | |
MAX9981 | 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX9982 | 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX2039 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2043 | 1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9985的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论