集成式RF发射器、接收器和收发器
searchIcon
banner background image

集成式RF发射器、接收器和收发器

ADI公司的集成式RF发射器、接收器和收发器提供完整的高性能RF和混合信号片系统。这些高度集成的设计极大地简化了系统设计,可缩短上市时间、降低BOM成本并提供一流性能,尤其适用于要求苛刻的短程无线系统、UMTS、LTE和3G/4G无线以及点对点回程无线电应用。我们的集成解决方案还提供一系列设计和评估工具,协助用户完成设计流程。

ADI公司的集成式RF发射器、接收器和收发器提供完整的高性能RF和混合信号片系统。这些高度集成的设计极大地简化了系统设计,可缩短上市时间、降低BOM成本并提供一流性能,尤其适用于要求苛刻的短程无线系统、UMTS、LTE和3G/4G无线以及点对点回程无线电应用。我们的集成解决方案还提供一系列设计和评估工具,协助用户完成设计流程。

子分类

archive icon
ADI公司的RF集成式发射器提供完整的高性能RF和混合信号片上系统。这些高度集成的设计极大地简化了系统设计,可缩短上市时间、降低物料(BOM)成本并提供一流性能,尤其适用于要求苛刻的短程无线系统、ISM、UMTS、LTE、3G/4G/5G无线应用,以及点对点回程无线电应用。我们的集成解决方案还提供一系列设计和评估工具,协助用户完成设计流程。
Arrow image
ADI公司的RF集成式发射器提供完整的高性能RF和混合信号片上系统。这些高度集成的设计极大地简化了系统设计,可缩短上市时间、降低物料(BOM)成本并提供一流性能,尤其适用于要求苛刻的短程无线系统、ISM、UMTS、LTE、3G/4G/5G无线应用,以及点对点回程无线电应用。我们的集成解决方案还提供一系列设计和评估工具,协助用户完成设计流程。

Sub-subcategories

right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect
archive icon
ADI公司的集成式RF接收器提供完整的高性能RF和混合信号片上系统。这些高度集成的设计极大地简化了系统设计,可缩短上市时间、降低物料(BOM)成本并提供一流性能,尤其适用于要求苛刻的短程无线系统、GPS、调频器、ISM、UMTS、LTE、3G/4G/5G无线,以及点对点回程无线电应用。我们的集成解决方案还提供一系列设计和评估工具,协助用户完成设计流程。
archive icon
ADI公司的收发器提供完整的高性能RF和混合信号片上系统。这些高度集成的设计极大地简化了系统设计,可缩短上市时间、降低物料(BOM)成本并提供一流性能,尤其适用于要求苛刻的短程无线系统、ISM、UMTS、LTE、3G/4G/5G/5G毫米波无线应用,以及点对点回程无线电应用。我们的集成解决方案还提供一系列设计和评估工具,协助用户完成设计流程。
archive icon
ADI公司为24 GHz和77 GHz FMCW雷达提供高性能解决方案,适用于多种应用,包括周边安全、交通监控、速度检测、生命体征健康监测、占用检测、用于农业和环境监测的UAV,这只是其中一部分示例。ADI的FMCW雷达解决方案利用深厚的行业专业知识和先进的RF和微波功能来帮助改善雷达系统设计。有些应用需要特殊的范围和精度,它们可以利用ADI的雷达技术来提供更全面的系统优势。