MAX2044

最后购买期限

SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器

噪声最低、线性度最高的2.3GHz至4.0GHz SiGe混频器,用于LTE、WiMAX和MMDS基站,提供出色的IIP3、NF和2 x 2指标

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2300MHz至4000MHz RF频率范围
  • 2600MHz至4300MHz LO频率范围
  • 50MHz至500MHz IF频率范围
  • 7.7dB转换损耗
  • 8.5dB噪声系数
  • +32.5dBm (典型值)输入IP3
  • 21dBm (典型值)输入1dB压缩点
  • PRF = -10dBm时,具有68dBc (典型值)的2RF - 2LO杂散抑制
  • 集成LO缓冲器
  • 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 引脚相似于MAX2029/MAX2031 650MHz至1000MHz系列混频器和MAX2039/MAX2041/MAX2042 1700MHz至3000MHz系列混频器
  • 采用5.0V或3.3V单电源供电
  • 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
MAX2044
SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q下变频器/接收器 17
MAX9984 量产 SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9985 量产 双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19985A 最后购买期限 双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9986 最后购买期限 SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2044的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览