衰减器
searchIcon
banner background image

衰减器

ADI公司提供丰富多样的衰减器产品,设计人员可以根据其系统架构和尺寸要求灵活选择合适的产品。这些部件专为在指定频率范围内实现低插入损耗和出色精度而设计。我们的衰减器产品采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,使其性能多样化,工作性能高度可靠,适合各种仪器仪表、通信、军事和航空航天市场应用。
ADI公司提供丰富多样的衰减器产品,设计人员可以根据其系统架构和尺寸要求灵活选择合适的产品。这些部件专为在指定频率范围内实现低插入损耗和出色精度而设计。我们的衰减器产品采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,使其性能多样化,工作性能高度可靠,适合各种仪器仪表、通信、军事和航空航天市场应用。

子分类

archive icon
ADI可变电压衰减器(VVA)确保在各种应用中实现精确控制。我们的吸收式VVA适合用于模拟直流控制信号在30 dB幅度范围内控制RF信号电平的设计,而我们的单片VVA具有低插入损耗、高IP3和宽动态范围性能以及平衡拓扑,提供出色的回损。 应用: • 点到点及点到多点无线电 • 基站基础设施 • 光纤和宽带通信 • 微波无线电和VSAT • 军用无线电、雷达和ECM • 短途/高容量无线电 • SATCOM和传感器
Arrow image
ADI可变电压衰减器(VVA)确保在各种应用中实现精确控制。我们的吸收式VVA适合用于模拟直流控制信号在30 dB幅度范围内控制RF信号电平的设计,而我们的单片VVA具有低插入损耗、高IP3和宽动态范围性能以及平衡拓扑,提供出色的回损。 应用: • 点到点及点到多点无线电 • 基站基础设施 • 光纤和宽带通信 • 微波无线电和VSAT • 军用无线电、雷达和ECM • 短途/高容量无线电 • SATCOM和传感器

Analog Design Tool: ADIsimRF™

ADIsimRF is an easy-to-use RF signal chain calculator. It calculates Cascaded Gain, Noise Figure, IP3, P1dB and Power Consumption. The number of stages can be varied up to a maximum of 20. Stages can be easily inserted, removed or temporarily muted.
campaign-image
campaign-image

Analog Design Tool: ADIsimRF™

ADIsimRF is an easy-to-use RF signal chain calculator. It calculates Cascaded Gain, Noise Figure, IP3, P1dB and Power Consumption. The number of stages can be varied up to a maximum of 20. Stages can be easily inserted, removed or temporarily muted.