MAX9984

量产

SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400MHz至1000MHz RF频率范围†
  • 325MHz至850MHz LO频率范围† (MAX9984)
  • 960MHz至1180MHz LO频率范围(MAX9986)
  • 50MHz至250MHz IF频率范围
  • 8.1dB转换增益
  • +25dBm输入IP3
  • +13dBm输入1dB压缩点
  • 9.3dB噪声系数
  • PRF = -10dBm时,具有71dBc的2RF-2LO杂散抑制
  • 内置LO缓冲
  • 内置RF和LO单端输入非平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm的LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度54dB,开关时间50ns
  • 引脚兼容于MAX9994/MAX9996 1700MHz至2200MHz混频器
  • 与MAX9993功能兼容
  • 外部电流设置电阻为混频器提供低功耗/降低性能工作模式选择
  • 提供无铅封装
  • MAX9984
    SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    I/Q解调器 1
    MAX2022 量产 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器
    I/Q下变频器/接收器 6
    MAX9993 最后购买期限 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX9994 量产 SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX9986 最后购买期限 SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9984的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览