MAX2042

SiGe、高线性度、2000MHz至3000MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器

业内性能最高、完全集成的SiGe无源混频器,提供优异的IP3、2RF - 2LO和LO ±2IF指标

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2000MHz至3000MHz RF频率范围
  • 1800MHz至2800MHz LO频率范围
  • 50MHz至500MHz IF频率范围
  • 7.2dB转换损耗
  • 7.3dB噪声系数
  • +36dBm (典型值) IIP3
  • +23.4dBm (典型值)输入1dB压缩点
  • PRF = -10dBm时,具有70dBc (典型值)的2RF - 2LO杂散抑制
  • 集成LO缓冲器
  • 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 引脚兼容于MAX2042A 2000MHz至3900MHz高端LO注入混频器
  • 引脚相似于MAX2029/MAX2031 650MHz至1000MHz混频器、MAX2039/MAX2041 1700MHz至3000MHz混频器以及MAX2044/MAX2044A 3000MHz至4000MHz混频器
  • 采用+5.0V或+3.3V单电源供电
  • 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
MAX2042
SiGe、高线性度、2000MHz至3000MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2042的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论