MAX2031
量产高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 60MHz至1000MHz RF频率范围
- 650MHz至1250MHz LO频率范围
- 570MHz至900MHz LO频率范围(与工厂联系)
- DC至250MHz IF频率范围
- 7dB变频损耗
- +36dBm输入IP3
- +27dBm输入1dB压缩点
- 7dB噪声系数
- 集成LO缓冲器
- 集成RF和LO非平衡变压器
- -3dBm至+3dBm低LO驱动
- 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为49dB,50ns开关时间
- 引脚兼容于MAX2039/MAX2041 1700MHz至2200MHz混频器
- 外部电流设置电阻提供混频器低功耗/低性能工作模式选项
- 提供无铅封装
MAX2031高线性度、无源上变频或下变频混频器在650MHz至1000MHz的RF频段具有+36dBm IIP3, 7dB NF和7dB变频损耗,支持GSM/蜂窝基站发射器或接收器应用。该混频器LO频率范围为650MHz至1250MHz,适用于高端LO注入结构。如需引脚兼容的低端LO注入混频器,请与厂商联系。
MAX2031不仅具有出色的线性度和低噪声性能,还具有非常高的器件集成度。该器件含有一个双平衡无源混频器核、一个两输入LO选择开关和一个LO缓冲。MAX2031还集成了片上非平衡变压器,从而允许下变频的单端RF输入(或上变频的单端RF输出)以及单端LO输入。MAX2031需要标称0dBm的LO驱动,电源电流保证小于100mA。
MAX2031与MAX2039/MAX2041 1700MHz至2200MHz混频器引脚兼容,使该系列无源上变频和下变频混频器非常适合使用同一PCB的双频设计。
MAX2031采用紧凑的20引脚薄型QFN裸焊盘封装(5mm x 5mm)。其电性能可保证在-40°C至+85°C扩展级温度范围内工作。
应用
- 通信系统
- 数字与扩频
- GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站
- 集成数字增强网络(iDEN®)基站
- 微波和固定带宽无线接入设备
- 预校正接收器
- WCDMA/LTE和cdma2000®基站
- WiMAX基站和用户端设备
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2031ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2031ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q解调器 1 | ||
MAX2022 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器 |
I/Q下变频器/接收器 6 | ||
MAX9984 | 量产 | SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9993 | 最后购买期限 | 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9994 | 量产 | SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9995 | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9996 | 量产 | SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
VCO缓冲器和分路器 2 | ||
MAX9988 | 过期 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 |
MAX9989 | 量产 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 |
产品 5 | ||
MAX9987 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 | |
MAX9990 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 | |
MAX9981 | 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX9982 | 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX2039 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2031的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论