MAX9995

最后购买期限

双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

噪声最低、高线性度、双通道、1700MHz至2700MHz SiGe混频器,用于2.5G和3G基站

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF频率范围为1700MHz至2700MHz
  • LO频率范围为1400MHz至2600MHz (MAX9995)
  • IF频率范围为40MHz至350MHz
  • 6.1dB变频增益
  • +25.6dBm输入IP3
  • 噪声系数为9.8dB
  • PRF = -10dBm时,2RF - 2LO杂散抑制为66dBc
  • 双信道适合于分集接收机应用
  • 集成LO缓冲器
  • 用于单端输入的集成RF和LO平衡非平衡转换器
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,具有50dB的LO1 - LO2隔离度和50ns开关时间
  • 44dB信道间隔离度
MAX9995
双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q下变频器/接收器 1
MAX9993 最后购买期限 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
RF预失真IC 2
MAX2009 量产 1200MHz至2500MHz可调的RF预失真器
MAX2010 量产 500MHz至1100MHz可调节的RF前馈预失真器
VCO缓冲器和分路器 2
MAX9988 过期 +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9995的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览