MAX19995A

量产

双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

噪声最低、线性度最高的1700MHz至2200MHz、双通道SiGe混频器,用于DCS/PCS、CDMA、WCDMA和LTE基站,提供优异的IIP3、NF和2LO-2RF指标

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1700MHz至2200MHz RF频率范围
  • 1750MHz至2700MHz LO频率范围
  • 50MHz至500MHz IF频率范围
  • 8.7dB (典型值)转换增益
  • 9.2dB (典型值)噪声系数
  • +24.8dBm (典型值)输入IP3
  • +13.5dBm (典型值)输入1dB压缩点
  • PRF = -10dBm时,具有64dBc (典型值)的2LO-2RF杂散抑制
  • 双通道理想用于分集接收机应用
  • 48dB (典型值)通道间隔离
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 集成LO缓冲器
  • 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
  • 内置SPDT LO开关,LO-LO隔离度为48dB,开关时间为50ns
  • 引脚兼容于MAX19985/MAX19985A/MAX19995系列的700MHz至2200MHz混频器
  • 引脚相似于MAX19997A/MAX19999系列的1800MHz至4000MHz混频器
  • 采用5.0V或3.3V单电源供电
  • 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
MAX19995A
双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q下变频器/接收器 17
MAX9994 量产 SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9993 最后购买期限 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9986A 量产 SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9986 最后购买期限 SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19995A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览