eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADUM1400

量产

四通道数字隔离器(4/0通道方向性)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
  • 低功耗工作
  • 双向通信
  • 3 V/5 V电平转换
  • 工作温度最高可达: 125 ℃
  • 高数据速率: dc至90 Mbps (NRZ)
  • 精密时序特性
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADUM1400
四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM340E 推荐用于新设计 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-FMCMOTCON2

停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板

特性和优点

该评估板已停产且不再推荐使用。

FMCMOTCON2评估套件允许用户:


  • 针对高性能伺服系统建模并快速实现电机控制算法,采用基于Mathworks模型的设计集成系统建模和设计理念。
  • 提供原型制作系统以便在进入生产阶段前验证硬件和控制算法,从而缩短电机控制系统从概念转向生产阶段所需的时间。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

AD-FMCMOTCON2-EBZ是一款完整的FPGA夹层卡(FMC)板载高性能伺服系统,旨在提供完整的电机驱动系统,实现三相PMSM和感应电机(最高可驱动至48V且功耗为20A)的高效和高动态控制。

两台电机可同时驱动,每台电机配备单独的电源供电。系统集成高质量电源;可靠的电源、控制和反馈信号隔离;精确的电机电流和电压信号测量;实现控制器快速响应的控制信号高速接口;工业以太网高速接口;单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口;数字位置传感器接口;带FPGA/SoC接口的灵活控制。

该套件由两片板组成:一片控制器板和一片驱动板。可选的AD-DYNO2-EBZ测功器是驱动系统的延伸产品,也可从Avnet订购。

控制器板

  • 与高低电压驱动板接口的数字板
  • 兼容具有FMC LPC或HPC连接器的所有Xilinx FPGA平台
  • FMC信号电压自适应接口,支持在所有FMC电压电平上无缝工作
  • 完全隔离的数字控制和反馈信号
  • 隔离式Xilinx XADC接口
  • 2个千兆以太网物理层,用于高速工业通信,支持第三方EtherCAT
  • 单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口
  • 数字传感器接口
    • EnDat
    • BISS接口

驱动板

  • 电机最高可驱动至48V且功耗为20A
  • 同时驱动2个电机
  • 采用ADI隔离栅极驱动器实现高频驱动级
  • 支持的电机类型
    BLDC
    PMSM
    有刷直流电机
    步进电机(双极性/单极性)
  • 集成过流保护
  • 反向电压保护
  • 利用隔离式ADC测量电流和电压
  • BEMF过零检测,用于实现PMSM或BLDC电机的无传感器控制
  • 为2个电机提供单独的电源,以便电机不会相互影响

集成嵌入式控制功能的测功器系统

  • 两台BLDC电机通过采用动态配置的刚性耦合连接而成,可用于测试实时电机控制性能。
  • 一台BLDC电机用作电子可调负载,由嵌入式控制系统驱动。 该电机可直接连接至FMC电机驱动器以便获取复合/有源负载。 该负载还可通过AD-FMCMOTCON2-EBZ驱动以便实现动态负载曲线性能。
  • 其他BLDC电机通过FMC电机驱动器驱动。
  • 测量和显示负载电机电流
  • 测量和显示负载电机速度
  • 采用Analog Discovery和MathWorks Instrumentation Control Toolbox实现外部控制

软件:

示例参考设计说明如何使用Xilinx® FPGA或SoC平台以及随硬件一同提供的Mathworks®高性能控制算法。 单击软件链接,可找到关于FMC板及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

特性和优点

  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源
  • 附加BNC连接器用于50 Ω信号源
  • 板载信号路由
  • 支持信号回绕
  • 简单的信号路径可降低传输线效应
  • 为控制线提供的上拉和下拉功能
  • 支持isoPower
  • 项目区域支持表贴和通孔器件

产品详情

EVAL-ADuMQSEBZ能与大部分iCoupler®和isoPower(R)等采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装的隔离产品一同使用。评估板支持电源、接地和I/O引脚等通用焊盘位置。

支持的iCoupler®产品:

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-FMCMOTCON2
停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS

参考电路

Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0209 参考设计

适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端

特性和优点

  • 适合过程控制的完整模拟前端
  • 输入包括RTD、热电偶、4-20Ma、+/- 10V
  • 在各种输入类型之间轻松切换
CN0235 参考设计

全隔离式锂离子电池监控和保护系统

特性和优点

  • 最多测量48个电池通道
  • 1.6mV电池电压精度
  • 不同电压条件下的报警中断
  • 平衡电池组,实现负载共享
  • 锂电池管理系统
CN0209
适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端
CN0235
全隔离式锂离子电池监控和保护系统

最新评论

近期浏览