AD7193

量产

内置PGA的4通道、4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ ADC

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速建立滤波器选项
  • 4个差分/8个伪差分输入通道
  • 有效值噪声:11 nV(4.7 Hz,G = 128)
  • 15.5位无噪声分辨率(2.4 kHz,G = 128)
  • 无噪声分辨率高达22位(G = 1)
  • 失调漂移:±5 nV/℃
  • 增益漂移:±1 ppm/°C
  • 额定时间漂移特性
  • 自动通道序列器
  • 可编程增益(1至128)
  • 输出数据速率:4.7 Hz至4.8 kHz
  • 内部或外部时钟
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制
  • 4路通用数字输出
  • 电源
    • AVDD:3 V至5.25 V
    • DVDD:2.7 V至5.25 V
  • 电流:4.65 mA
  • 温度范围:-40°C至+105°C
  • 28引脚TSSOP和32引脚LFCSP封装
  • 接口
    • 三线式串行接口
    • SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容
    • SCLK引脚内的施密特触发
AD7193
内置PGA的4通道、4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 2
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
标准数字隔离器 2
ADUM1411 量产 四通道数字隔离器
ADUM1412 量产 四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

设计工具 2


评估套件

EVAL-AD7193

AD7193 评估板

产品详情

EVAL-AD7193EBZ是针对AD7193的全功能评估板。该评估板可通过一个标准USB接口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

eval board
EVAL-AD7193ASDZ

AD7193 Evaluation Board

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD7193
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z/EVAL-SDP-CK1Z)
  • PC software for control and data analysis (time and frequency domain)

产品详情

The EVAL-AD7193ASDZ evaluation kit features the AD7193, is a low noise, complete analog front end for high precision measurement applications. It contains a low noise, 24-bit sigma-delta (Σ-Δ) analog-to-digital converter (ADC). The on-chip low noise gain stage means that signals of small amplitude can interface directly to the ADC. The internal clock option provides a compact solution for low BW requirements.

The PC software fully configures the AD7193 device register functionality and provides AC time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation. The AC analysis is also provided by the software, examples of which are; an FFT displaying the first 5 harmonics SNR, SFDR S/N+D and THD.

APPLICATIONS

  • PLC/DCS analog input modules
  • Data acquisition
  • Strain gage transducers
  • Pressure measurement
  • Temperature measurement
  • Flow measurement
  • Weigh scales
  • Chromatography
  • Medical and scientific instrumentation

EVAL-AD7193
AD7193 评估板
EVAL-AD7193ASDZ
AD7193 Evaluation Board

参考电路

Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0209 参考设计

适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端

特性和优点

  • 适合过程控制的完整模拟前端
  • 输入包括RTD、热电偶、4-20Ma、+/- 10V
  • 在各种输入类型之间轻松切换
CN0287 参考设计

具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统

特性和优点

  • 4 通道热电偶/RTD 测量
  • 完全隔离
  • 输入保护
CN0209
适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端
CN0287
具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统

最新评论

近期浏览