重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线
《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情AD8275
量产G = 0.2、电平转换、16位ADC驱动器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 将±10V转换到+4V
- 驱动16位SAR ADC
- 小型MSOP封装
- 输入过压:+40 V至−35 V (VS = 5 V)
- 快速建立时间:450 ns (0.001%)
- 轨到轨输出
- 宽工作电源范围:+3.3V至+15V
- 高CMRR:80 dB
- 低增益漂移:1 ppm/°C
- 低失调漂移:2.5 μV/°C
AD8275是一款G=0.2的差动放大器,可用于将+/-10V信号转变成+4V电平。该器件能够解决工业和仪器仪表应用中的一个常见问题,即+/-10V信号必须与4V或5V单电源ADC接口。AD8275能够与这两种信号电平接口,从而简化设计。
AD8275具有450 ns的快速建立时间和低失真特性,适合驱动中速逐次逼近型(SAR) ADC。宽输入电压范围和轨到轨输出则使其成为一种易于使用的构建模块。单电源供电则可以降低放大器的功耗并保护ADC免受过驱条件影响。
内置精密激光调整匹配电阻,可确保低增益误差、低增益漂移(最大1 ppm/°C)和高共模抑制(80 dB)特性。AD8275具有低失调、低失调漂移和建立时间快的特点,适合各种需要精确和快速捕获的数据采集应用。
AD8275可以用作模拟前端,或连接在缓冲器后,以将高电平电压转换到ADC可接受的电压范围内。此外,如果与差分ADC配合使用,AD8275可以配置为差分输出。
该器件采用节省空间的8引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 电平转换器
- ADC驱动器
- 仪表放大器构建模块
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
视频 2
产品选型指南 1
电子书 1
参考电路 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8275ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8275ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8275ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8275BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8275BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 12, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD8275ARMZ | 量产 | |
AD8275ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8275ARMZ-RL | 量产 | |
AD8275BRMZ | 量产 | |
AD8275BRMZ-R7 | 量产 | |
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8275ARMZ | 量产 | |
AD8275ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8275ARMZ-RL | 量产 | |
AD8275BRMZ | 量产 | |
AD8275BRMZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8476 | 量产 | 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器 |