AD7280A
不推荐用于新设计锂离子电池监控系统
- 产品模型
- 4
产品详情
- 12位ADC,转换时间:1 μs/通道
- 6个模拟输入通道,
共模范围:0.5 V至27.5 V - 6个辅助ADC输入
- 电池电压精度:±1.6 mV
- 片内稳压器
- 电池平衡接口
- 菊花链接口
- 内部基准电压源:±3 ppm/°C
- 关断电流:1.8 μA
- 高输入阻抗
- 内置提醒功能的串行接口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7280A内置对混合动力电动汽车、电池备用应用和电动工具所用叠层锂离子电池进行通用监控所需的全部功能。该器件具有多路复用电池电压和辅助ADC测量通道,可用于最多6个电池的电池管理。同时提供±3 ppm内部基准电压,使电池电压精度可达±1.6 mV。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7 μs时间。
AD7280A采用单VDD电源供电,电源电压范围为8 V至30 V(绝对最大额定值为33 V)。该器件提供六个差分模拟输入通道,以处理整个VDD范围内的大共模信号。各通道允许的输入信号范围(VIN(+)至VIN(−))为1 V至5 V。输入引脚可接受六个串联叠置的电池。此外器件内置六个辅助ADC输入通道,可用于温度测量或系统诊断。
AD7280A内置片内寄存器,可根据应用要求对通道测量的时序进行编程。
另外还内置动态提醒功能,可检测电池电压或辅助ADC输入是否超出用户定义的上限或下限。AD7280A具有电池平衡接口输出,用来控制外部FET晶体管,允许各电池放电。
AD7280A内置的自测功能可在内部将一个已知电压施加于ADC输入。
利用菊花链接口,最多可将八个器件堆叠起来,而无需单独的器件隔离。
AD7280A仅需一个电源引脚,正常工作条件下的功耗为6.5 mA,转换速率为1 MSPS。
所有这些功能全都集成于48引脚LQFP封装之内,工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- 锂离子电池监控
- 电动和混合动力汽车
- 备用电源
- 电源工具
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
器件驱动器 3
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7280ABSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7280ABSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7280AWBSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7280AWBSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 26, 2024 - 23_0082 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select ADC Products |
||
AD7280ABSTZ | 量产 | |
AD7280ABSTZ-RL | 量产 | |
AD7280AWBSTZ | 量产 | |
AD7280AWBSTZ-RL | 量产 | |
7月 30, 2013 - 13_0173 AD7280/AD7280A Minor Mask Modification |
||
AD7280ABSTZ | 量产 | |
AD7280ABSTZ-RL | 量产 | |
AD7280AWBSTZ | 量产 | |
AD7280AWBSTZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?