eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADG442

量产

LC2MOS 四通道单刀单掷开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:VSS 至VDD
  • 低导通电阻:< 70 O
  • 低导通电阻差(9 Ω最大值)
  • 低导通电阻匹配(3 Ω最大值)
  • 低功耗
  • 快速开关时间
    接通时间ton < 110 ns
    断开时间toff < 60 ns
  • 低泄漏电流:3 nA(最大值)
  • 低电荷注入:6 pC(最大值)
  • 先开后合式开关动作

ADG442
LC2MOS 四通道单刀单掷开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADG1212 量产 低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS、四通道单刀单掷开关
ADG5212 推荐用于新设计 高压防闩锁型四通道SPST开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


参考电路

Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0209 参考设计

适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端

特性和优点

  • 适合过程控制的完整模拟前端
  • 输入包括RTD、热电偶、4-20Ma、+/- 10V
  • 在各种输入类型之间轻松切换
CN0209
适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG442的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览