AD8617
量产低成本、微功耗、低噪声CMOS RRIO双通道运算放大器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 失调电压:2.2 mV(最大值)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 单电源供电:1.8 V至5.5 V
- 低噪声:22 nV/√Hz
- 微功耗:每个放大器50 μA(最大值,全温度范围)
- 无相位反转
- 单位增益稳定
- 通过汽车应用认证
AD8613 / AD8617 / AD8619分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、轨到轨输入和输出放大器,具有低电源电流、低输入电压和低电流噪声特性。这些器件采用1.8 V至5 V单电源或±0.9 V和±2.5 V双电源供电。低噪声、极低输入偏置电流和低功耗特性相结合,使AD8613 / AD8617 / AD8619特别适合便携式和环路供电仪器仪表应用。
输入与输出上还具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
AD8613提供5引脚SC70和5引脚TSOT-23两种封装。AD8617提供8引脚MSOP、8引脚SOIC和8引脚LFCSP三种封装。AD8619提供14引脚TSSOP和14引脚SOIC两种封装。AD8617W符合汽车应用标准,提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8619W符合汽车应用标准,提供14引脚SOIC和14引脚TSSOP两种封装。
应用- 电池供电仪器仪表
- 多极滤波器
- 电流检测
- 传感器
- ADC前置驱动器
- DAC驱动器/电平转换器
- 低功耗ASIC输入或输出放大器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8617ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8617ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8617ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8617ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8617ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8617ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8617WARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8617WARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8617WARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8617ACPZ-R7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8617ARMZ | 量产 | |
AD8617ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8617ARZ | 量产 | |
AD8617ARZ-REEL | 量产 | |
AD8617ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD8617WARMZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8617ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8617ARZ | 量产 | |
AD8617ARZ-REEL | 量产 | |
AD8617ARZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8617ARZ | 量产 | |
AD8617ARZ-REEL | 量产 | |
AD8617ARZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8617WARMZ-REEL | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8617WARZ-R7 | 量产 | |
AD8617WARZ-RL | 量产 | |
5月 23, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD8617WARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8617
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8617的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论