eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADP1720

量产

50 mA、高压、微功耗线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围: 4 V至28 V
  • 最大输出电流: 50 mA
  • 轻载下低电流:
    28 μA(0 μA负载)
    35 μA(100 μA负载)
  • 低关断电流: 0.7 μA
  • 低压差: 275 mV(50 mA负载)
  • I初始精度: ±0.5%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±2%
  • 利用1μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作
  • 固定3.3 V和5.0 V输出电压选项
  • 可调输出电压选项: 1.225 V至5.0 V
  • 限流和热过载保护
  • 逻辑控制使能

ADP1720-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 ADP1720-EP数据手册 (pdf)
  • 针对−55 ℃至+125 ℃工作温度进行了增强处理(EP)
  • V62/12648 DSCC图纸号
ADP1720
50 mA、高压、微功耗线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP1720

ADP1720评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP1720的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP1720
ADP1720评估板

参考电路

CN0300 参考设计

采用ARM Cortex-M3的12位、4-20mA环路供电型热电偶测量系统

特性和优点

  • T型热电偶测量系统,可对4-20mA输出进行环路供电
  • 典型温度范围为-200 C至+400 C
  • 采用Cortex处理内核的单芯片解决方案
  • 冷结补偿
CN0319 参考设计

采用ARM Cortex-M3的14位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 4-20mA热电偶温度监控器
  • 冷结补偿
  • 环路供电型
Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0209 参考设计

适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端

特性和优点

  • 适合过程控制的完整模拟前端
  • 输入包括RTD、热电偶、4-20Ma、+/- 10V
  • 在各种输入类型之间轻松切换
CN0145 参考设计

利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器

特性和优点

  • 温度监控解决方案
  • 与4-20mA控制器接口
  • 带集成处理器的24位精密转换
CN0221 参考设计

采用ARM Cortex - M3的USB热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 典型温度范围为-200 C至+400 C
  • 带24位sigma-delta ADC的精密Cortex M3微控制器
  • 带冷结补偿的T型热电偶测量系统
  • 单芯片解决方案
CN0251 参考设计

24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统

特性和优点

  • 4通道宽动态范围
  • 工业信号电平
  • 提供高CMR的仪表放大器输入级
AD7124-4/AD7124-8 Thermocouple Measurement Configuration
CN0384 参考设计

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统

特性和优点

  • 高度集成的热电偶测量系统
  • 24位分辨率
  • 精度: <1°C
  • 低功耗
  • 精度: <1°C(整个温度范围)

2-Wire, 3-Wire, or 4-Wire RTD Measurement Configuration
CN0383 参考设计

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统

特性和优点

  • 高集成式3线RTD测量系统
  • 24位分辨率
  • 精度: <1℃
  • 低功耗
  • 精度: <1°C(整个温度范围)

CN0300
采用ARM Cortex-M3的12位、4-20mA环路供电型热电偶测量系统
CN0319
采用ARM Cortex-M3的14位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统
CN0209
适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端
CN0145
利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器
CN0221
采用ARM Cortex - M3的USB热电偶温度测量系统
CN0251
24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统
CN0196
隔离全桥驱动电路
CN0384
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统
CN0383
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统

最新评论

近期浏览