ADUM340E
ADUM340E
推荐用于新设计5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
- 产品模型
- 16
Viewing:
产品详情
- 高共模瞬变抗扰度:180kV/µs(典型值)
- 高辐射和传导噪声抗扰性能
- 低传播延迟
- 对于 5V 操作,典型值为 6.2ns(最大值为 10ns)
- 低动态功耗,1Mbps 时,为<1.65 mA/通道
- 2.25V - 5.5V 电平转换
- 5V 工作电压下,最大保证数据速率为 150Mbps
- 高温运行:125°C
- 安全和监管审批
- UL 认证:5700V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- VDE 符合性证书(待定)
- DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
- VIORM = 1173V 峰值
- 10000V 加强浪涌隔离电压
- 符合 IEC 62368-1 和 IEC 61010-1 的 CSA 认证(待定)
- 符合 EN 62368-1 的 TÜV Süd 认证(待定)
- GB4943.1-2022 的 CQC 认证(待定)
- ±8kV IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
- ±输入/输出引脚上的 5kV HBM ESD 保护
- 故障安全高 (E1) 或低 (E0) 选项
- 16 引脚、符合 RoHS 标准、SOIC 封装
- 向后兼容:
- ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402
- ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402
- ADuM140E/ADuM141E/ADuM142E
- ADuM240E/ADuM241E/ADuM242E
- AEC-Q100 适用于汽车应用
ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 是基于 ADI 公司 iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离元件结合了高速、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和背对背单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,并满足 5Mbps 的 CISPR 32/EN 55032 B 类限制。在 5V 运行时,最大传播延迟为 10ns,脉宽失真低于 3ns。在最大 3.0ns 时,通道匹配是紧密的。
ADuM340E/ADuM341E/ADuM342E 数据通道是独立的,具有多种配置,耐受电压额定值为 5.7kV rms(参见数据手册中的图 26)。这些器件在 2.25V - 5.5V 之间的电源电压(任意一端)下工作,兼容更低的电压系统,支持跨隔离栅的电压转换功能。
提供两个不同的故障安全选项,在未接入输入电源时,输出可转换为预定状态。
应用
- 串行外设接口 (SPI)/数据转换器隔离
- RS-485 接口和具有灵活数据速率 (CAN FD) 工业现场总线隔离的控制器局域网
- PWM 控制器信号隔离
- 通用多通道隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
博客 1
视频 2
博客 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM340E0BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM340E0BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADUM340E0BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM340E0BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM340E0WBRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM340E0WBRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADUM340E0WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM340E0WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM340E1BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM340E1BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADUM340E1BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM340E1BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM340E1WBRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM340E1WBRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADUM340E1WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM340E1WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM340E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论